Lista de produtos Trilhos coletores para condutores neutros

Filtro

6 resultados

Trilho coletor N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Trilho coletor N, largura: 10 mm, altura: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, galvanizado, comprimento: 1000 mm, cor: cores prat.

Trilho coletor N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Trilho coletor N, largura: 10 mm, altura: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho coletor N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Trilho coletor N, largura: 6 mm, altura: 6 mm, material: Cobre, galvanizado, comprimento: 1000 mm, cor: cores prat.

Trilho para compensação de potência - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barra coletora, com conectores planos 6,3/2,8-mm com ranhura, máx. 40 A latão, galvanizada, comprimento: 1 m

Trilho coletor N - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Placa angulada para alojamento do conector de trilho coletor C-NBB

Elementos de ligação - C-NBB - 3062883

Conector de trilho coletor para fixar o trilho coletor com placa angulada NLS 3/10 AV 134/134

6 Resultados