Bornes híbridos com conexão push-in e conexão a parafuso

Bornes híbridos

Bornes híbridos são réguas de bornes com diferentes tipos de conexão do lado do quadro de comando e do lado da conexão de campo. Assim, os bornes podem cumprir ao mesmo tempo as demandas para cabeamentos internos e externos. Os bornes híbridos incluem diferentes bornes de função, como p. ex. bornes de passagem, bornes de seccionamento, bornes de seccionamento de transdutor ou bornes de distribuição de potencial.

Go to Product Detail Page for item 3209516
PTU 2,5-TWIN BU - Borne de passagem
PTU 2,5-TWIN BU - Borne de passagem
3209516

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - Borne de passagem
PTU 2,5 - Borne de passagem
3209519

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - Borne de passagem
PTU 2,5-TWIN - Borne de passagem
3209515

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - Borne de passagem
PTU 4-TWIN - Borne de passagem
3211859

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3211860
PTU 4-TWIN BU - Borne de passagem
PTU 4-TWIN BU - Borne de passagem
3211860

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Suas vantagens

  • Satisfação simultânea dos requisitos de cabeamento interno e externo, graças ao borne com diferentes tipos de conexão
  • Seleção livre da tecnologia de conexão graças às possibilidades de combinação
  • Economia de espaço graças a um formato compacto
  • Montagem adequada à aplicação graças aos bornes de passagem e bornes terra com o mesmo contorno
  • Redução dos custos de logística com os acessórios CLIPLINE complete universais
Vista lateral do borne híbrido

Borne híbrido com conexão a parafuso e conexões push-in

Bornes híbridos para a construção de quadros de comando

Os bornes híbridos reúnem diferentes tecnologias de conexão em um único borne. Isto permite a utilização de soluções de conexão rápidas do lado interno do quadro de comando e a utilização de soluções universais do lado do cliente final. Os bornes híbridos estão disponíveis em diferentes variantes. Combine a tecnologia de conexão a parafuso com facilidade com a comprovada conexão push-in, rápida ou à mola. Não interessa qual for a sua decisão, graças diversidade de variantes os bornes permitem uma montagem adequada à aplicação.

Bornes coletores de potencial para coletar potenciais

Bornes coletores de potencial

Bornes coletores de potencial compactos

Os bornes coletores de potencial compactos oferecem uma multitude de opções de utilização. Os bornes possuem uma alimentação de 35 mm², implementada em forma de conexão a parafuso. As conexões de distribuição, por outro lado, são livremente selecionáveis. Aqui pode selecionar entre a tecnologia de conexão push-in ou de contato de mola.

Borne de transdutor com acessórios

Borne de seccionamento de transdutor híbrido

Bornes de seccionamento de transdutor

Os bornes de seccionamento de transdutor oferecem um elevado conforto para todas as ligações de teste necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Aproveite também neste caso a possibilidade de combinação das tecnologias de conexão. Selecione a tecnologia de conexão push-in para a conexão interna do quadro de comando e a conexão a parafuso universal para a conexão externa do transdutor.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos aberta Réguas de bornes

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Você gostaria de receber informações impressas sobre nossas réguas de bornes e bornes híbridos? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos e nossas brochuras de qualidade sobre as réguas de bornes.