Aprovação
DIN rail type
Tipo de conexão
Minimum cross section (solid)
Cor
Maximum cross section (stranded)
Minimum cross section (stranded)
Maximum cross section (solid)
Number of connections
Rated current
Rated voltage
Borne de separação por lâmina, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 58,9 mm, largura: 3,5 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de separação por lâmina, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 58,9 mm, largura: 3,5 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de separação por lâmina, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 67,8 mm, largura: 3,5 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de separação por lâmina, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 67,8 mm, largura: 3,5 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de separação por lâmina, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 76,9 mm, largura: 3,5 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de separação por lâmina, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 76,9 mm, largura: 3,5 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 58,9 mm, largura: 3,5 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 58,9 mm, largura: 3,5 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 67,8 mm, largura: 3,5 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, comprimento: 67,8 mm, largura: 3,5 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em