Aprovação
Material
Diâmetro do cabo
Length of the connecting thread
Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 6,5 mm ... 14 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Aço inox 316L, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 6,5 mm ... 14 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 11,1 mm ... 20 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Aço inox 316L, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 11,1 mm ... 20 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 17 mm ... 26,3 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Aço inox 316L, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 17 mm ... 26,3 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 23,5 mm ... 32,2 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M40 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Aço inox 316L, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 23,5 mm ... 32,2 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M40 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 35,6 mm ... 44,1 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M50 x 1,5, cor: prata
Conexão para cabos, material da conexão: Aço inox 316L, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 35,6 mm ... 44,1 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M50 x 1,5, cor: prata
"$pageName" em