Lista de produtos Prensa-cabos padrão

Filtro

421 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

  • Outras opções
    Fechar

    Approval



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Outras opções
    Fechar

    Material



Capa de proteção - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Capa de proteção, material da conexão: PA, rosca de conexão: M12 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com anel "O"

Capa de proteção - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Capa de proteção, material da conexão: PA, rosca de conexão: M12 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035, com anel "O"

Capa de proteção - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Capa de proteção, material da conexão: PA, rosca de conexão: M16 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com anel "O"

Capa de proteção - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Capa de proteção, material da conexão: PA, rosca de conexão: M16 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035, com anel "O"

Conexão para cabos - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M16 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035

Conexão para cabos - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 10 mm ... 14 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035

Conexão para cabos - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 18 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035

Conexão para cabos - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 18 mm ... 25 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035

Conexão para cabos - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 22 mm ... 32 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M40 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035

Conexão para cabos - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M16 x 1,5, cor: cinza prateado RAL 7001

421 Resultados