Lista de produtos Acessórios

Filtro

30 resultados

Perfil de proteção - FBP-3/2 TR - 3069926

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 48,7 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/3 TR - 3069927

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 57,1 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/4 TR - 3069922

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 65 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/5 TR - 3069928

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 73,4 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/6 TR - 3069929

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 81,5 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/7 TR - 3069945

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 89,3 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/8 TR - 3069946

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 97,4 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/9 TR - 3069947

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 106 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/10 TR - 3069924

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 114 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

Perfil de proteção - FBP-3/11 TR - 3069948

Perfil de proteção, selagem opcional, Comprimento: 122,3 mm, Largura: 74,1 mm, Altura: 32 mm, Cor: transparente

30 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)