UL registrado
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 12-condutores, cor do fio: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho, preto, violeta, cinza/rosa, vermelho/azul, comprimento de cabo: 100 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |