WMS-2 HF 9,5 (EX16)R YE - Identificador termorretrátil
0804535

Identificador termorretrátil, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 4,8 ... 9,5 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 4,8 ... 8 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 20 m, altura do campo de texto: 16 mm, largura do campo de texto: 20000 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Identificação permanente e imperdível de condutores individuais, condutores, cabos, mangueiras pneumáticas e outros corpos cilíndricos
Alta flexibilidade, uma vez que, em combinação com a lâmina de corte e perfuração, podem ser realizados comprimentos de identificação individuais de 3,45 mm ... 2.000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcionalmente retrátil através de qualquer processo manual de aplicação de calor para se fixar na posição pretendida
Alta cobertura diametral graças a uma proporção de retração de 2:1
Comum e comprovado em todo o mundo na indústria ferroviária