CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
UL certificado
ID de certificação: E60425-19890329Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 |