PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido
2967002

PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BSC.../21 com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 48 V DC, saída: 3-33 V DC/3 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato estreito
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Relé de estado sólido RT-III vedado
Chave de tensão neutra com saída AC
Alta capacidade de conexão
Circuito de entrada integrado
Pontes conectoras funcionais