PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido
2966993

PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BSC.../21 com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 48 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato estreito
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Relé de estado sólido RT-III vedado
Pontes conectoras funcionais
Circuito de entrada integrado
Alta capacidade de conexão
Chave de tensão neutra com saída AC