PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN - Módulo de relé de estado sólido
2966773

PLC-INTERFACE para funções de entrada, composta por terminal básico PLC-BSC.../SEN com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Réguas de terminais adicionais podem ser canceladas
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Economia de espaço até 60 %
Módulos de relé com isolamento seguro conforme DIN EN 50178 entre bobina e contato
Economia de espaço até 80 %
Conexão direta do sensor no módulo de relé
Pontes conectoras funcionais