PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT
-
Módulo de relé de estado sólido
2900375
PLC-INTERFACE para funções de saída, composta por terminal básico PLC-BPT.../ACT com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 5 V DC, saída: 3-33 V DC/3 A
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Função de saída |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Normas / Determinações | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 15.09.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,05 W |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrada/saída) |
Tensão nominal de entrada UN | 5 V DC |
Tensão nominal (Relé de estado sólido acoplado) | 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,2 |
Faixa de tensão de entrada | 4 V DC ... 6 V DC |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,25 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
Típica corrente de entrada com UN | 9,5 mA |
Tempo de ligação típico | 20 µs (com UN) |
Tempo de desligamento típico | 300 µs (com UN) |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling | |
Freqüência de transmissão | 300 Hz |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Faixa de tensão de saída | 3 V DC ... 33 V DC |
Corrente-limite permanente | 3 A (vide curva derating) |
Corrente de ligação máxima | 15 A (10 ms) |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | ≤ 200 mV |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
UKCA | |
Certificado | Conforme UKCA |
Certificação para construção naval | |
Certificado | TAE0000196 |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dados de construção naval | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibração | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão |
Normas / Determinações | |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2900375 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK62 |
Chave de produto | DK62A3 |
GTIN | 4046356506861 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 33,59 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 33,59 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 5256b345-9263-4f48-b2e6-3f8c56c1b9f4 |
Produtos compatíveis
-
PLC-FA-5X20 - Adaptador para fusível 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptador para fusível 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura 2967989
Suas vantagens
Conexão direta do atuador no módulo de relé
Economia de espaço até 60 %
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Réguas de terminais adicionais podem ser canceladas
Módulos de relé com isolamento seguro conforme DIN EN 50178 entre bobina e contato
Economia de espaço até 80 %
Pontes conectoras funcionais
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP