PLC-OPT- 48DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido
2900370

PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 48 V DC, saída: 24-253 V AC/0,75 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato estreito
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Relé de estado sólido RT-III vedado
Circuito de entrada integrado
Pontes conectoras funcionais
Chave de tensão neutra com saída AC
Alta capacidade de conexão