A equipe imbatível – para uma alta disponibilidade do sistema
Cada instalação precisa de componentes com boa compatibilidade entre si. Só assim pode ser garantida uma alta disponibilidade da instalação, mesmo com cargas de compatibilidade eletromagnética elevadas. A Phoenix Contact tem uma equipe imbatível que evita falhas de produção indesejadas e dispendiosas.
Fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração
Fonte de alimentação como cerne de cada instalação industrial
Atualmente já não é possível pensar em controle e monitoramento de uma instalação elétrica sem uma fonte de alimentação de 24 V. Mesmo os dispositivos de automação simples utilizam as vantagens dessa alimentação. Assim, para manter o controle sobre a instalação é muito importante uma alimentação estável com 24 V.
Proteção contra sobretensão tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC com tecnologia de conexão push-in
A proteção contra sobretensão aumenta adicionalmente a disponibilidade do sistema
Avaliando pela elevada influência na disponibilidade do sistema, a fonte de alimentação de 24 V está entre as peças da instalação elétrica que necessitam de uma proteção especial. Por isso, uma proteção contra sobretensão tipo 3 para proteção direta da fonte de alimentação é um investimento útil na disponibilidade do sistema. Para garantir a melhor proteção, é necessário utilizar componentes de proteção contra sobretensão e de fonte de alimentação ajustados entre si.
Uma equipe imbatível de proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER
Uma equipe imbatível
A combinação perfeitamente adaptada de proteção contra sobretensão monofásica PLUGTRAB-PLT-SEC da segunda geração e das fontes de alimentação QUINT POWER da quarta geração oferece a máxima proteção de sua instalação mesmo em condições ambientais extremas.
Suas vantagens
- Proteção da fonte de alimentação contra sobretensão até dez vezes superior
- Expectativa de vida útil operacional da fonte de alimentação duas vezes superior
- Segurança de planejamento elevada graças ao compromisso de garantia de 5 anos
Capacidade de carga superior
Capacidade de condução de corrente
A utilização de componentes de proteção contra sobretensão adaptados permite uma distribuição de corrente simétrica em caso de ocorrência de uma sobretensão.
Proteção até dez vezes superior:
Graças à utilização do dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC da segunda geração, a fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração é dez vezes mais resistente a correntes de surto do que sem esta proteção.
Expectativa de vida útil operacional duas vezes superior:
A comparação com produtos não compatíveis entre si mostra: nossa combinação de proteção contra sobretensão PLT-SEC da segunda geração e fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração duplica a expectativa de vida útil operacional da fonte de alimentação.
Informações adicionais
Sujeitamos os componentes a testes. Aqui pode baixar os resultados dos testes de coordenação.
Fontes de alimentação QUINT POWER
Membro de nossa equipe: fonte de alimentação QUINT POWER
- SFB Technology
- Boost estático e dinâmico
- Monitoramento funcional preventivo
- Soluções individuais a partir de 1 unidade
Proteção contra sobretensão PLT-SEC
Membro de nossa equipe: proteção contra sobretensão PLT-SEC
- Proteção para dispositivos finais
- Certificação internacional
- Indicação de estado e contato de sinalização remota
- Plugável e testável