Sistema de impressão LED UV

Sistema de impressão LED UV

Alto desempenho em ambiente industrial

A nova geração BLUEMARK ID é a solução "tudo em um" para a identificação industrial.

Voltar para Sistemas de impressão e identificação

Categorias

Procurar em Sistema de impressão LED UV

Exibir todos os produtos dessa categoria

A BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR criam identificações de alta qualidade com grande velocidade e de um modo mais fácil do que nunca. O intuitivo software de operação ajuda você durante todo o processo de impressão, automatiza a manutenção e ajuda a evitar erros de impressão. A tecnologia de impressão LED UV ecológica permite obter impressões de máxima nitidez a preto e branco e mesmo a cores (BLUEMARK ID COLOR). Além do portfólio UniCard, a BLUEMARK ID também processa todos os materiais no formato UniSheet em plástico e alumínio.

Suas vantagens

  • Possibilidades de utilização variadas graças à impressão a cores opcional e mais de 1350 materiais de identificação disponíveis
  • Operação intuitiva devido ao software de identificação integrado
  • Equipamento de material flexível mediante alimentação frontal e magazines de empilhamento
  • Economia de tempo graças à alta velocidade de impressão

Impressão industrial a cores facilitada

Impressão industrial a cores facilitada      

Impressão industrial a cores facilitada

Além da impressão monocromática, a BLUEMARK ID COLOR também efetua a etiquetagem com a impressão a múltiplas cores CYMK. As identificações individuais de alta qualidade ficam imediatamente prontas para utilização graças ao inovador processo de impressão.

Operação intuitiva

Operação intuitiva   

Operação intuitiva

O software de identificação integrado apoia o processo de impressão completo. A entrada direta dos dados de impressão, os vídeos para correção de erros e a orientação intuitiva por menu asseguram uma operação confortável.

Seleção de material ímpar

Seleção de material ímpar   

Seleção de material ímpar

As impressoras BLUEMARK ID processam o maior portfólio no mercado com mais de 1300 produtos diferentes. Os dispositivos identificam materiais de identificação em plástico e alumínio.

Máxima velocidade

Máxima velocidade  

Máxima velocidade

Por hora, a função de desempilhamento permite o processamento de mais de 8.000 marcadores na impressão a cores e de 11.000 marcadores na impressão monocromática. O fluido de identificação endurece imediatamente. Assim, os materiais podem ser aplicados diretamente.

Tecnologia no seu melhor

BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR: impressoras de alta velocidade com vasto espectro de materiais  

BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR: impressoras de alta velocidade com vasto espectro de materiais

O processo de impressão especial do sistema de impressão LED UV é semelhante à impressão de jato de tinta, mas oferece vantagens substanciais com suas propriedades especiais.

Fluido especial

Os dispositivos BLUEMARK ID funcionam com um fluido especial de um plástico líquido com partículas de cor armazenadas. O fluido solidifica com luz UV. Por isso, a identificação é imediatamente indelével e resistente a riscos.

Sem emissões

A impressão com a BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR não produz emissões. Ao contrário do método de jato de tinta, durante o qual os componentes voláteis da tinta evaporam após a impressão, a tecnologia LED UV é assim bem mais ecológica.
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
Bons argumentos a favor da BLUEMARK ID COLOR

Fique conhecendo a BLUEMARK ID COLOR!