Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal: 20 A
Filtros contra interferências
Os filtros EMC limitam as correntes e tensões parasitas de alta frequência que se formam devido aos equipamentos na operação normal e em condições de falha. Com os nossos filtros EMC você garante uma operação sem falhas em ambientes com interferências.
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal:10 A
Proteção contra sobretensão com função de filtro para um circuito de sinal de 2 condutores operado sem potencial de terra, p. ex., circuito de corrente 0(4) ... 20 mA, compatível com HART.
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal:10 A
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal:3 A
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal:1 A
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal: 20 A
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal:3 A
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal:6 A
Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC monofásicos, para montagem em NS 35, dispositivo de proteção contra surtos integrado (UL tipo 2CA SPD, IEC tipo 2 SPD), tensão nominal: 120 V AC, Corrente nominal: 5 A
Suas vantagens
- SFP2: proteção eficaz contra interferências de alta frequência e sobretensões transientes através de circuitos de proteção contra sobretensão atuando no lado de entrada e saída do filtro
- Intuitivo graças a montagem e instalação fáceis, opcionalmente com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
- FIL: efeito de filtragem melhorado e instalação otimizada para EMC graças a borne PE adicional para a integração separada na compensação de potencial local
- Economia de espaço e de custos graças a montagem em trilho DIN
- Operação confiável e segura da instalação através da redução de interferências de alta frequência e relacionadas com os cabos
Áreas de aplicação dos filtros EMC
Conversores de frequência, fontes de alimentação de comando ou drivers de sistemas de iluminação são frequentemente fontes de interferência para redes de energia. Uma parte da interferência EMC é reduzida diretamente nas fontes de interferência através de circuitos de filtro especiais. No entanto, as interferências remanescentes podem se espalhar e intensificar através dos cabos de alimentação e comando. Isto pode causar efeitos imprevisíveis em controladores, fontes de alimentação ou sensores e atuadores. Nossos filtros limitam as interferências diretamente no equipamento suscetível ou nos dispositivos finais sensíveis.
Filtros EMC de utilização universal
Filtros EMC com proteção contra sobretensão tipo 2 integrada
Proteção dupla
Os filtros convencionais só protegem contra interferências de alta frequência, mas não contra impulsos de sobretensão. Para uma proteção eficaz são necessários componentes adicionais de proteção contra sobretensão. Os filtros SFP2 fornecem uma proteção eficaz contra sobretensões e interferências de alta frequência através de um circuito de proteção contra sobretensão protegendo tanto o lado de entrada como de saída do filtro.
Encaixar, conectar, pronto – Opcionalmente com conexão push-in ou a parafuso
Instalação fácil e flexível
Graças à montagem fácil no trilho DIN e à tecnologia de conexão variável, a utilização dos filtros no quadro de comando é uma brincadeira. Para a conexão dos filtros contra interferências, escolha entre a tecnologia de conexão push-in rápida ou a conexão a parafuso comprovada.
Os pontos de conexão PE adicionais melhoram o efeito de filtragem dos filtros na caixa de plástico
Instalação otimizada para EMC
A integração dos filtros contra interferências na compensação de potencial de proteção é implementada através de pontos de conexão PE adicionais. Isto melhora o efeito de filtragem em caso de interferências de alta frequência entre os condutores ativos e o potencial de terra. Assim, também nos filtros EMC na caixa de plástico é alcançada uma instalação ideal e um efeito de proteção melhorado.