Módulos de diodo
Módulos de redundância
Um módulo de redundância serve para desacoplar duas fontes de alimentação e garante uma disponibilidade e produtividade elevadas de sua instalação. Especialmente em aplicações com as mais elevadas demandas de segurança operacional é necessária uma fonte de alimentação redundante. Um sistema redundante evita que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem da instalação.
Categorias de produtos
Desacoplar e monitorar com QUINT S-ORING
Desacoplar e monitorar com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING
O módulo de redundância QUINT S-ORING é um módulo de redundância ativo de um canal para a construção separada de um sistema redundante. Em combinação com as novas fontes de alimentação QUINT POWER, você dispõe de um sistema totalmente monitorado.
Desacoplar, monitorar e regular com QUINT ORING
Desacoplar, monitorar e regular com o módulo de redundância ativo QUINT ORING
Os módulos de redundância ativos QUINT ORING monitoram o sistema redundante completo, incluindo a tensão de entrada, o cabeamento e a corrente de carga. Assim, os estados operacionais críticos são detectados atempadamente e a redundância pode ser restabelecida.
Desacoplar com módulos de diodo
Desacoplar com módulos de diodo
Uma fonte de alimentação redundante com módulos de diodo simples desacopla duas fontes de alimentação. Assim, um curto-circuito na saída de uma das fontes de alimentação ou na linha de fornecimento da alimentação para o diodo deixa de influenciar a carga.