O sistema FAME 3
1. Conector de teste para a operação de teste
2. Bloco de terminais de teste para montagem na parede
3. Conector de serviço
4. Cobertura de serviço
5. Conector cego para cobrir a régua de conexão de teste na operação normal
O contato de comutação na régua de conexão de teste é um contato normalmente fechado. O contato está fechado na operação normal.
A função de contato normalmente fechado do sistema FAME 3 permite a operação normal sem um conector operacional adicional. Sob pedido, a zona de encaixe é coberta com um conector cego e selada contra acesso não autorizado.
Se o equipamento de proteção for trocado ou se o relé for testado, o transformador de corrente é curto-circuitado com a ponte conectora encaixada transversalmente na régua de conexão de teste antes do isolamento do sinal. O curto-circuito ocorre automaticamente ao encaixar o conector de teste.
Se utilizar o conector de serviço de um polo, basta integrar o equipamento de teste no circuito de corrente através dos soquetes de conectores de teste de 4 mm.
Outros exemplos de comutação podem ser baixados na área de produtos da página web.
"$pageName" em