Sistema de conexão de teste

Sistema de conexão de teste

Testar de forma fácil e segura

Com o sistema de teste FAME, você simplifica o teste regular de instalações de distribuição de energia.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Sistema de conexão de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME é o sistema de teste inovador e modular para todas as tarefas de medição e teste na área da tecnologia de proteção de redes para sistemas de dispositivos de chaveamento de alta tensão. Execute os processos de teste manuais agora de forma automática, segura e com economia de tempo.

Suas vantagens

  • Fácil e com economia de espaço graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
  • Máxima segurança graças ao curto-circuito automático e antecipado do transformador
  • Econômico graças a uma estrutura adequada e modular, bem como à utilização de acessórios padronizados
  • Economia de espaço graças a réguas de conexão de teste e a soquetes de teste dispostos com desvio
  • Flexível graças à livre seleção de montagem na parede ou em trilho de fixação na utilização dos acessórios de sistema padronizados CLIPLINE complete
  • Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
  • Inequívoca graças a possibilidades de identificação com uma grande área e a estados de comutação claramente identificáveis

A solução certa para cada tarefa

É necessário testar regularmente um número cada vez maior de sistemas de dispositivos de chaveamento e interfaces. Isto requer muito tempo. Para realizar esta tarefa de teste adicional sem tempo ou custos adicionais está agora disponível o sistema de teste FAME. Ele reúne operações de comutação complexas de forma automatizada. Isso significa para você: a mais elevada disponibilidade com a máxima segurança.
 

Comparação dos sistemas de conexão de teste
FAME está disponível em cinco versões. Escolha a solução mais adequada para a sua aplicação.

  • FAME 1
    Sistema de conexão de teste com conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste.
  • FAME 2
    Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador no conector de teste.
  • FAME 3 e FAME 3 SL
    Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste.
  • FAME RACK
    Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste.

Guia de cabos segura até as réguas de conexão de teste

Introdução do condutor segura até o sistema de conexão de teste FAME na porta do quadro de comando  

Introdução do condutor segura até o sistema de conexão de teste FAME na porta do quadro de comando

Os equipamentos de proteção e de comando devem estar acessíveis pelo exterior para o controle e a operação e são, por isso, montados na porta. Por este motivo, alguns equipamentos e réguas de conexão de teste, como FAME, na tecnologia de proteção e de comando são montados na porta do quadro de comando.

Isso economiza ainda espaço no quadro de comando. O cabeamento destes componentes se torna agora ainda mais fácil e flexível com o sistema de guia de cabos CGS da Phoenix Contact.