Com o sistema de teste FAME, você simplifica o teste regular de instalações de distribuição de energia.
FAME é o sistema de teste inovador e modular para todas as tarefas de medição e teste na área da tecnologia de proteção de redes para sistemas de dispositivos de chaveamento de alta tensão. Execute os processos de teste manuais agora de forma automática, segura e com economia de tempo.
Com o sistema de conexão de teste FAME você obtém a solução certa para a sua aplicação: o sistema modular pode ser diretamente integrado no painel do quadro de comando ou utilizado como variante de trilho de fixação.
Resumo de outras características:
A estrutura compacta e modular do sistema, tanto no conector de teste como na régua de conexão de teste, oferece o número de polos correto para cada aplicação.
O curto-circuito automático e antecipado do transformador oferece a máxima proteção durante o teste.
As réguas de conexão de teste oferecem dois canais funcionais do lado interno do quadro de comando para formar o ponto neutro, p. ex., com o auxílio de jumpers.
Todos os pontos de conexão podem ser identificados de forma clara e em uma grande área tanto do lado interior ou exterior do quadro de comando.
Monte as réguas de conexão de teste pré-montadas com economia de espaço nos trilhos de fixação padrão.
O conector de teste de construção robusta garante um manuseio amigável ao usuário e oferece possibilidades de fixação para os cabos de teste a conectar. Realize com a utilização opcional de jumpers todas as comutações de teste no conector. Todos os componentes são concebidos com proteção contra contato.
Os acessórios com utilização flexível permitem realizar todas as funções nas réguas de conexão de teste padrão. A utilização consistente dos acessórios do sistema CLIPLINE complete reduz os custos de montagem e de logística.
É necessário testar regularmente um número cada vez maior de sistemas de dispositivos de chaveamento e interfaces. Isto requer muito tempo. Para realizar esta tarefa de teste adicional sem tempo ou custos adicionais está agora disponível o sistema de teste FAME. Ele reúne operações de comutação complexas de forma automatizada. Isso significa para você: a mais elevada disponibilidade com a máxima segurança.
Comparação dos sistemas de conexão de teste
FAME está disponível em cinco versões. Escolha a solução mais adequada para a sua aplicação.
Os equipamentos de proteção e de comando devem estar acessíveis pelo exterior para o controle e a operação e são, por isso, montados na porta. Por este motivo, alguns equipamentos e réguas de conexão de teste, como FAME, na tecnologia de proteção e de comando são montados na porta do quadro de comando.
Isso economiza ainda espaço no quadro de comando. O cabeamento destes componentes se torna agora ainda mais fácil e flexível com o sistema de guia de cabos CGS da Phoenix Contact.
"$pageName" em