Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Prensa-cabos e passagem de cabo

Sistemas de entrada de cabos e prensa-cabos

A utilização de prensa-cabos garante uma passagem especialmente confiável e robusta de cabos individuais no quadro de comando. O sistema de guia de cabos CES oferece a você uma solução clara e econômica para a passagem de cabo com economia de espaço de vários condutores montados e não montados. Selecione entre módulos combináveis ou placas de passagem de cabos.

Suas vantagens

  • Economia de espaço no quadro de comando através do armazenamento do conector no interior
  • Manuseamento simples: sem necessidade de ferramentas especiais
  • Elevada segurança graças a versões robustas e resistentes a óleo
  • Aperto confiável e alívio de tração
  • Programa de produtos abrangente – Versões para diferentes casos de aplicação
Sistema de inserção de cabos CES

Configurador para o sistema de inserção de cabos CES

Configure seu sistema de entrada de cabos individual com o configurador CES. Combine as luvas de cabos de nossa abrangente gama de cabos redondos e AS-Interface e complemente sua solução com acessórios adequados.

Prensa-cabos

Prensa-cabos

Prensa-cabos

Os prensa-cabos oferecem uma maneira especialmente confiável e robusta de inserir cabos individuais no quadro de comando. A ampla oferta inclui produtos de vários materiais e designs. Altas forças de alívio de tensão, uma vedação segura e conexões a parafuso plásticas resistentes à vibração garantem a confiabilidade mesmo sob condições extremas. Com variantes para atmosfera potencialmente explosiva ou para a aplicação conforme EMC, a Phoenix Contact atende às exigências de inúmeras situações de aplicação.

Prensa-cabos padrão
Prensa-cabos para atmosferas potencialmente explosivas
Prensa-cabos EMC
Rosca prensa-cabos
Vedação divisível prensa-cabos
Teste de proteção IP para prensa-cabos
Prensa-cabos padrão

Nossos prensa-cabos padrão estão disponíveis nas versões de poliamida e latão. As versões de plástico são especialmente fáceis de instalar e podem ser usadas universalmente, enquanto os acessórios de metal são caracterizados por sua enorme resistência à temperatura. O programa de produtos inclui prensa-cabos de meia rosca com anel de vedação em camadas para caixas com entradas roscadas, assim como prensa-cabos completos para caixas com rosca.

  • Prensa-cabos de plástico em poliamida com alívio de tração integrado com o grau de proteção IP68, com rosca Pg ou NPT
  • Prensa-cabos de latão, niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68/IP69K, com rosca Pg ou NPT

Prensa-cabos para atmosferas potencialmente explosivas

Os prensa-cabos para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas oferecem alta segurança para atmosferas potencialmente explosivas da indústria. Para a operação confiável estão disponíveis versões para cabos reforçados e não reforçados nos graus de proteção contra ignição com encapsulamento à prova de pressão (tipo "d"), de segurança aumentada (tipo "e") e com proteção contra vapores (tipo "nR"). Os prensa-cabos estão homologados conforme as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

  • Latão para cabos reforçados do tipo de segurança "e", para cabos não reforçados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Aço inoxidável, para cabos reforçados e não reforçados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Com vedações ecologicamente corretas feitas de elastômero termoplástico (LSF)
  • Parafusos de fecho e compensação de pressão para todas as versões

Prensa-cabos EMC

Para cabos blindados, estão disponíveis prensa-cabos EMC confiáveis feitos de latão com molas elásticas de contato de blindagem para montagem simples. As lamelas altamente condutoras proporcionam uma conexão confiável com baixa resistência ôhmica e indutiva entre a blindagem do cabo e a carcaça do conector ou o painel do quadro de comando.

  • Prensa-cabos EMC de latão, niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68, com rosca métrica ou Pg

Rosca prensa-cabos

Os prensa-cabos estão disponíveis com roscas métricas em tamanhos de M12 a M63. Roscas Pg e NPT autovedantes também estão disponíveis.

Vedação divisível prensa-cabos

Os prensa-cabos com vedações de duas partes ou com fenda permitem a inserção simples e firme de cabos pré-montados.

Teste de proteção IP para prensa-cabos

As vedações feitas de cloropreno e os O-rings feitos de NBR com grau de proteção IP68 (IP69K em alguns casos) garantem a vedação ideal na caixa.

Passagem de cabo com diferentes cabos e uma régua de bornes

Passagem de cabo com diferentes cabos e uma régua de bornes

Sistema de inserção de cabos modular

O sistema de inserção de cabos CES modular permite inserir cabos no quadro de comando, de forma clara e sistemática. Tanto os cabos pré-fabricados quanto os não pré-fabricados podem ser rapidamente instalados ou substituídos usando luvas de cabos combináveis de forma flexível. O sistema de passagem de cabo permite uma vedação e um alívio de tração seguros conforme a norma DIN EN 50262. As luvas de cabo estão disponíveis em diversas formas e diâmetros. Elas são especialmente robustas, podem suportar influências ambientais extremas e são vedadas de forma confiável com grau de proteção IP54.

Sistema de inserção de cabos moldura de vedação
Montagem sistema de inserção de cabos
Suporte e travamento parafusado Sistema de inserção de cabos
Luvas sistema de inserção de cabos
Luvas de cabo robustas Sistema de inserção de cabos
Entrada de cabo para conectores industriais
Sistema de inserção de cabos moldura de vedação

As molduras de vedação separáveis permitem a vedação segura e o alívio de tração de cabos pré-montados de acordo com a norma DIN EN 50262. Os conectores são introduzidos com facilidade pelas aberturas de painel.

Montagem sistema de inserção de cabos

As molduras de vedação CES podem ser montadas diretamente em aberturas de painel padrão para montar conectores industriais. As molduras de encaixe simplificam a instalação no local.

Suporte e travamento parafusado Sistema de inserção de cabos

Escolha entre molduras de vedação separáveis com travamento parafusado ou travamento em arco. O travamento em arco não requer ferramentas, pelo que pode ser montado de modo especialmente fácil e rápido mesmo em pontos de acesso difícil.

Luvas sistema de inserção de cabos

Com as luvas ranhuradas, você pode inserir e instalar facilmente os cabos já montados, mesmo posteriormente. Além disso estão disponíveis luvas cônicas, flexivelmente recortáveis, que vedam vários diâmetros do cabo até o grau de proteção IP65.

Luvas de cabo robustas Sistema de inserção de cabos

As luvas sintéticas termoplásticas cinza destacam-se por uma reação ao fogo mínima conforme UL 94 V0 e são resistentes a ácidos e líquidos alcalinos. As luvas de borracha pretas feitas de NBR são resistentes a combustíveis, óleos e graxas e mantêm sua elasticidade mesmo em baixas temperaturas.

Entrada de cabo para conectores industriais

A extensão dos recortes padrão Rittal de 35 mm para 51 mm permite passar até mesmo os conectores industriais retangulares HEAVYCON através dos painéis de montagem e vedá-los.

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de entrada de cabos para cabos não montados

CES Multigates são placas reforçadas a metal para a passagem de cabo. As placas de passagem de cabos oferecem inúmeras possibilidades para passar cabos com uma alta estanqueidade através de um painel do quadro de comando. Graças às CES Multigates poderá introduzir no quadro de comando até 37 cabos não montados de forma estruturada, utilizando um só elemento. As placas de passagem de cabo são adequadas para aplicações exteriores.

Corte de luvas de cabos CES Multigates
Vedação de diafragma duplo multitarefa
Economize espaço com o CES Multigates
CES Multigates na caixa de comando
Uso flexível do CES Multigates
Multigates para condições extremas
Corte de luvas de cabos CES Multigates

Para inserir cabos não montados no quadro de comando, basta cortar as luvas de cabos do CES Multigates com o diâmetro correto.

Vedação de diafragma duplo multitarefa

A vedação de membrana dupla contator sua instalação até o grau de proteção IP66/67. As placas reforçadas com metal também são vedadas de forma confiável para aplicações externas.

Economize espaço com o CES Multigates

O CES Multigates oferece uma passagem que economiza espaço para até 37 cabos por meio de uma única placa. As aberturas são posicionadas de forma estruturada e, assim, garantem a entrada organizada de cabo.

CES Multigates na caixa de comando

Os CES Multigates permitem um alto grau de flexibilidade, pois podem ser usados para cabos de 5 a 60 mm de diâmetro e, portanto, abrangem uma ampla gama de aplicações.

Uso flexível do CES Multigates

Em combinação com uma placa de módulo, as CES Multigates podem ser montadas não só no painel do quadro de comando, como também no fundo do quadro de comando.

Multigates para condições extremas

As placas são retardadoras de chamas (classe de inflamabilidade V0, UL 94), resistentes a óleo (material preto) e utilizáveis com temperaturas entre -40 °C e +100 °C.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de produtos dos acessórios para quadros de comando no catálogo de produtos. Os acessórios garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando. Além disso, as tomadas e interfaces de assistência técnica ajudam na manutenção, assistência técnica e no diagnóstico simples.

Baixar a brochura
Quadro de comando com vários acessórios de quadro de comando