Production d'eau pour l'alimentation en eau potable Découvrez les solutions de surveillance et de commande pour une gestion prédictive et efficace des systèmes de puits.

Intervention de service après-vente champ de captage

Défi


Puits sur nappe phréatique

Assurer durablement l'alimentation en eau

Une alimentation en eau sûre pour l'avenir n'est envisageable qu'avec une production d'eau respectueuse de l'environnement et durable. En raison de la pollution croissante de nos ressources naturelles en eau, il s'agit d'un défi professionnel et technologique de taille pour la production d'eau.

En fonction de la qualité des eaux souterraines et superficielles, différents procédés de traitement sont mis en œuvre pour l'alimentation en eau potable. La taille de l'installation ou du réseau détermine également le choix des technologies à utiliser.

Solution


Deux techniciens travaillent à la technique d'automatisation pour la production d'eau
Salle de contrôle dans une installation de traitement de l'eau
Icônes d'applications Exploitation efficace des systèmes de puits via le cloud
Deux techniciens travaillent à la technique d'automatisation pour la production d'eau

La mise en place ou la rénovation des installations d'extraction destinées au captage des eaux souterraines représentent souvent un véritable défi technologique, notamment en matière de technique d'automatisation. Une maintenance préventive est rendue possible par la surveillance permanente des installations et des agrégats à l'aide de capteurs modernes. Les signes d'usure sont ainsi détectés à temps, ce qui évite d'autres endommagements et défaillances.

Une maintenance préventive et l'utilisation d'une télé-exploitation sûre sont indispensables pour les puits d'eau souterraine décentralisés. Vous avez ainsi la possibilité de surveiller l'état de vos pompes et de vos moteurs à tout moment et indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez.

Phoenix Contact propose une solution préconfigurée et configurable, qui prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation nécessaires des puits.

Vers la solution pour l'automatisation des puits
Salle de contrôle dans une installation de traitement de l'eau

Les solutions d'armoires électrique prennent en charge les tâches de commande et de régulation des corps de métier décentralisés. Cela comprend la mise en marche contrôlée des appareils et l'enregistrement des valeurs de mesure. Des messages importants concernant les précipitations et le niveau de la nappe phréatique sont envoyés au système de régulation et de commande supérieur par un protocole télécommandé courant (CEI 60870-5-104, DNP3, OPC UA) et par SMS au personnel de l'exploitant.

Icônes d'applications Exploitation efficace des systèmes de puits via le cloud

Une exploitation intelligente et économe en ressources des systèmes de puits grâce à la transparence du process combinée aux informations provenant de l'environnement. Les pompes des puits sont commandées de manière ciblée par des blocs fonctionnels et les données des différents puits sont transmises au cloud via des protocoles de communication. Toutes les valeurs de mesure et de consommation pertinentes sont traitées et comparées à des données externes telles que les prévisions météorologiques et les tarifs d'électricité. Il est ainsi possible d'en tirer des recommandations pour la gestion du système de puits de la manière la plus efficace possible. Il en résulte une économie d'énergie et de coûts tout en préservant les ressources au maximum.

Conversion économique des protocoles Transmettez les données de processus de différentes stations de commande à distance à la salle de contrôle via une communication standardisée pour la télé-exploitation. Des PC industriels convertissent les données en protocoles télécommandés classiques, tels que CEI 60870-5-104 ou CEI 60870-5-101.

Carte d'images interactive : topologie conversion de protocole Production d'eau potable
Communication à distance sécurisée
Vous trouverez chez nous les routeurs industriels et produits de cybersécurité adaptés pour communiquer avec vos machines et vos installations en toute sécurité dans le monde entier.
En savoir plus sur les routeurs industriels et la cybersécurité
Communication à distance sécurisée
Bibliothèque logicielle Water Functions
La bibliothèque logicielle utilise des blocs fonctionnels programmés pour simplifier les mesure, commande et régulation des process de l'installation dans le traitement des eaux usées et de l'eau potable.
En savoir plus sur la bibliothèque logicielle Water Functions
Bibliothèque logicielle Water Functions
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Utilisez votre langage de programmation préféré pour l'automatisation et connectez votre installation à votre cloud.
En savoir plus sur la technique d'automatisation
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology

Avantages

  • Flexibilité grâce à la conversion de protocoles de télé-exploitation de CEI 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP en CEI 60870-5-101/-104 ou OPC UA
  • Intégration aisée de stations décentralisées dans le réseau de l'installation grâce à des blocs fonctionnels préprogrammés
  • Préservation des ressources par une commande ciblée du système de puits

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.