Données d'images dans une application industrielle Dans les applications industrielles, les capteurs optiques représentent les « yeux » du système. Mais comme pour les humains, une utilisation industrielle requiert un périphérique performant pour garantir que le traitement d'images fonctionne durablement de manière fiable, sans erreur et avec la puissance requise.

Caméra avec connecteurs de données

Défi


Collaboratrice travaillant sur une machine

Garantir la fiabilité de la transmission des données

Dans les processus de production modernes et la gestion de la qualité qui en découle, l'électronique de surveillance et d'évaluation produit un flot de données. Ces masses de données doivent être transmises, collectées et traitées en toute sécurité. Cela vaut également en cas de conditions-cadres exigeantes, par exemple en présence d'une charge mécanique permanente due à des chocs ou à des vibrations.

La tendance à la miniaturisation, avec des systèmes de plus en plus compacts dans un espace réduit, pose des défis supplémentaires aux développeurs d'appareils de systèmes visuels. Les impulsions électromagnétiques perturbatrices peuvent impacter la fonctionnalité des différents composants. Les structures réduites dans le domaine de l'architecture de système menacent aussi l'intégrité stable du système. La proximité et la puissance croissantes des composants posent en outre un problème thermique. Cela peut non seulement avoir des conséquences sur le fonctionnement des capteurs, mais aussi, le cas échéant, compliquer l'homologation de l'appareil.

Solution


Caméra avec connecteurs carte-à-carte et M12

Connecteurs de données pour un traitement d'images fiable

Les interfaces miniaturisées et les technologies de raccordement intégrées aux appareils, qui offrent un blindage et une transmission de données sûrs, constituent des solutions actives à ces problèmes imminents. Le positionnement optimisé des composants sur le circuit imprimé en fonction des aspects électromagnétiques et thermiques renforce également la sécurité dans le cadre du développement des appareils. Les simulations des flux de chaleur, de l'intégrité des signaux et de l'impédance sont utiles, surtout lorsque des composants non standardisés sont utilisés.

Avec son exigence de qualité et d'innovation, Phoenix Contact est un interlocuteur compétent pour la communication fiable des données avec des composants tels que les connecteurs pour le Single Pair Ethernet (SPE), les connecteurs RJ45 INDUSTRIAL et le système de raccordement pour connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés de la gamme FINEPITCH.

Avantages

  • Solution adaptée à votre interface d'appareil grâce à notre expertise en matière de conseil
  • Qualité exceptionnelle pour une communication fiable et durable entre les appareils
  • Soutien lors du processus de développement grâce à des fichiers CAx téléchargeables, des simulations spécifiques au client et un service d'échantillonnage
  • Perfectionnement continu de la gamme et des technologies tendance, telles que le SPE

Le traitement d'images industriel concerne des volumes de données et des vitesses de transmission toujours plus importants. La technologie de raccordement doit également répondre à cette exigence.

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, Direction du développement commercial pour les circuits imprimés et la technologie de raccordement d'appareils
Birger Rathke
ÉCHANTILLON GRATUIT
Commandez votre pack d'échantillons personnalisé

Testez dans la pratique nos connecteurs de données pour le traitement d'images industriel. Pour cela, composez votre pack d'échantillons personnalisé à partir de différents échantillons.

Commander dès maintenant un échantillon
Caméra avec connecteurs de données

Conclusion


Collaborateur en situation de conseil

Nous sommes à vos côtés avec nos produits et services

Pour les développeurs de systèmes visuels modernes, plusieurs facteurs sont importants lors du développement de produits, pour pouvoir commercialiser des systèmes fiables et performants dans un contexte de taux de transfert de données élevés et de miniaturisation. Les coûts jouent également un rôle décisif.

Avec ses produits et ses services, Phoenix Contact est un partenaire fiable. Outre les connecteurs de données éprouvés ou les solutions de produits innovantes, par exemple pour le SPE, Phoenix Contact propose aussi des simulations qui aident à établir une communication stable entre les appareils et à réaliser des systèmes fiables de manière rentable. Il en résulte des périphériques performants pour un traitement d'images industriel fiable.