Concept de boîtier modulaire avec connecteur de bus sur rail DIN Les boîtiers électroniques modulaires de la série BC sont destinés aux applications innovantes de l'automatisation des bâtiments. Scheidl GmbH utilise le système de boîtiers BC pour son contrôleur d'énergie.

Boîtiers BC pour contrôleur d'énergie

Profil du client Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, une jeune entreprise de Nuremberg, s'est spécialisée dans la technique de mesure, de commande et de régulation pour la construction d'installations thermiques, en utilisant spécifiquement des énergies renouvelables et en visant l'efficacité énergétique. Le contrôleur d'énergie existe également comme produit indépendant sous forme d'enregistreur de données de mesure destiné à la surveillance d'installations grâce aux relevés de compteur, d'état et de température.

Achim Scheidl et Arno Friedrich

Achim Scheidl et Arno Friedrich utilisent des boîtiers de Phoenix Contact pour leurs solutions

Défi

« Un enregistreur de données de mesure, c'est-à-dire un appareil enregistrant les températures et la consommation d'énergie, rend le fonctionnement d'installations de chauffage complexes plus transparent », explique le directeur général Achim Scheidl. « Jusqu'à présent, les détails des valeurs de mesure ne jouaient bien souvent aucun rôle car les systèmes étaient simples et les frais de consommation d'énergie peu importants. » Les nouvelles installations de chauffage, surtout celles utilisant des énergies renouvelables, sont bien plus complexes. M. Scheidl : « On ne peut réellement comprendre les installations que si l'on évalue les données thermiques et électriques sur une longue durée. »

Un gros travail de développement a donc été nécessaire pour doter le contrôleur d'énergie des fonctions qu'il possède aujourd'hui. « Lors de la première génération, nous avons accordé moins d'importance au boîtier qu'aux fonctions », se souvient M. Scheidl. « Nous avions un véritable fourre-tout de pièces réparties dans différents boîtiers, reliés les uns aux autres par des câbles. » Dans le cadre de la conception d'un nouveau design, M. Scheidl a alors cherché un système de boîtier adapté à tous les composants d'appareils.

Module de base du contrôleur d'énergie

Le module de base du contrôleur d'énergie est le boîtier BC 107 de Phoenix Contact

Solution

« Avec le boîtier électronique BC de Phoenix Contact, nous avons trouvé un système flexible pour des modules de base et d'extension, qui répond à toutes nos exigences », déclare M. Scheidl. Les largeurs de boîtier vont de 17,8 à 161,6 mm, ce qui permet un montage facile de modules variés avec le même design de boîtier.

Les circuits imprimés disposent d'une vaste surface pour l'équipement, ce qui simplifie la conception des processus de développement et d'agencement. Les circuits imprimés possèdent à l'intérieur des rails de guidage allant dans les trois directions, ce qui assure un montage adapté de l'équipement électronique, des circuits imprimés encliquetables dans différentes positions, aussi bien parallèlement que perpendiculairement au rail DIN.

« Le connecteur de bus à 16 pôles est la pièce maîtresse de notre solution », explique M. Scheidl. « Les données et l'énergie peuvent être transmises en série ou en parallèle. Les travaux de câblage restent réduits. »

Avec le boîtier électronique BC de Phoenix Contact, nous avons trouvé un système flexible pour des modules de base et d'extension qui répond à toutes nos exigences.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Directeur général
Un collaborateur a accès à la centrale de cogénération par internet

Accès à la centrale de cogénération par internet - les données de mesure sont conservées dans le gestionnaire de la consommation d'énergie

Le connecteur de bus sur rail DIN joue un rôle important, de son emplacement jusqu'à l'application finale, dans une centrale de cogénération par exemple.

« Les contacts étant établis automatiquement entre les appareils, sans aucun câblage supplémentaire, la configuration de notre gestionnaire de la consommation d'énergie en est fortement simplifiée », explique Arno Friedrich, directeur général de Optimus Meine Energie. « Autres avantages : l'installation rapide sur place et la possibilité de changer ultérieurement les modules sans enlever tous les raccordements. »

Cliente et partenaire de Scheidl GmbH, l'entreprise Optimus Meine Energie GmbH utilise leur contrôleur d'énergie comme composant principal de leur gestionnaire de la consommation d'énergie. Le gestionnaire de la consommation d'énergie est utilisé p. ex. dans les centrales de cogénération du fournisseur d'énergie régional Rewag à Regensburg, en Allemagne. Les installations de chauffage par production combinée de chaleur et d'électricité sont ainsi pilotées en fonction de la demande et de manière coordonnée. Toutes les données d'exploitation importantes peuvent être consultées via un accès à distance et, en cas de dysfonctionnement, l'exploitant en est informé immédiatement et automatiquement. Plus besoin d'organiser de longs rendez-vous sur place pour contrôler l'installation, c'est donc la disponibilité qui augmente.

Connecteurs de bus sur rail DIN

Changement de modules facile avec le connecteur de bus sur rail DIN

Optimus prend certes en charge l'installation, mais propose aussi un monitoring de l'énergie comme pack de services complet ou comme prestation de service pour l'exploitant. Le concept modulaire de boîtier électronique sur rail DIN joue ici un rôle primordial.

« Avec ce concept modulaire, nous pouvons configurer notre gestionnaire de la consommation d'énergie de façon précise pour chaque installation et le modifier facilement en cours d'exploitation », explique M. Friedrich. « Si l'exploitant souhaite à un moment donné monter une unité supplémentaire, il est très facile d'ajouter un autre module de Scheidl. » La technique appelée « Hot plugging » permet notamment de ne pas arrêter l'appareil, ni d'installer de logiciel supplémentaire.

Boîtiers électroniques modulaires BC pour l'automatisation des bâtiments

Produits Boîtiers électroniques modulaires BC

Les boîtiers électroniques modulaires de la série BC sont destinés aux applications innovantes de l'automatisation des bâtiments. Les boîtiers électroniques sur rail DIN pour armoires électriques séduisent par leur design moderne, leurs écrans tactiles et leurs claviers à membrane en option, une technologie de raccordement pour C.I. variée et des connecteurs de bus sur rail DIN à 8 ou 16 pôles.

Conclusion

Un enregistreur de données de mesure rend le fonctionnement d'installations de chauffage complexes plus transparent en enregistrant des valeurs de mesure détaillées. Ceci est particulièrement important pour les installations de chauffage modernes qui utilisent des énergies renouvelables.

Scheidl GmbH a développé le contrôleur d'énergie et a pour cela opté pour le système de boîtier flexible BC de Phoenix Contact. Ce boîtier permet de monter et de remplacer facilement les modules et de réduire le câblage.

Optimus Meine Energie GmbH utilise ce contrôleur d'énergie pour ses gestionnaires de la consommation d'énergie, qui sont p. ex. utilisés dans les centrales de cogénération. Le concept modulaire permet d'adapter facilement les gestionnaires de la consommation d'énergie à chaque installation.