Le fabricant de bus électriques mise sur les prises CCS de Phoenix Contact Ebusco installe des prises côté véhicule de Phoenix Contact dans ses bus électriques et mise ainsi sur une technologie de charge de haute qualité pour une grande autonomie et des pauses de charge courtes.
Présentation
- Le fabricant néerlandais Ebusco produit des bus électriques depuis 2012. Depuis lors, des centaines de véhicules sont en circulation.
- Dans le domaine du transport de personnes, le marché exige également une grande autonomie et la possibilité de se recharger rapidement en cours de route.
- Les prises côté véhicules utilisées sont les CHARX connect de Phoenix Contact, qui permettent d'atteindre en permanence des puissance de charge de 250 kW et temporairement des puissances plus élevées jusqu'à 500 kW.
- Dans le domaine des véhicules utilitaires, il sera également important à l'avenir d'optimiser les processus de charge. Ebusco s'occupe déjà de l'automatisation des dépôts de bus et des opérations de chargement par robot.
Ebusco développe, fabrique et assemble ses bus électriques de 3e génération entièrement aux Pays-Bas
Profil du client
Le fabricant néerlandais de bus électriques Ebusco a présenté son premier modèle de bus électrique Ebusco 1.0 au salon IAA Véhicules utilitaires dès l'année de sa création en 2012. Depuis lors, des centaines de véhicules sont en circulation. Les exigences augmentent également dans le transport électrifié de personnes : des batteries puissantes exigent une technologie de charge innovante.
Les prises CCS CHARX connect de Phoenix Contact permettent des puissances de charge élevées pour les véhicules utilitaires : 250 kW en permanence et des puissances temporaires jusqu'à 500 kW
Application
Pour recharger les batteries des bus électriques, les temps de repos dans le dépôt de bus sont généralement suffisants au quotidien. Cependant, pour les longs trajets ou les températures extérieures hivernales, il doit également être possible de recharger rapidement les bus en dehors des temps de repos. La durée de la charge joue un rôle non seulement pour la rentabilité des véhicules, mais aussi pour la longévité des batteries. Le principe est le suivant : plus la charge est équilibrée, plus la batterie peut subir de cycles.
Pour les puissances de charge élevées dans le domaine des véhicules utilitaires, la prise côté véhicule utilisée doit être adaptée. Ebusco mise ici sur la technique innovante de Phoenix Contact.
Livrés aux clients sous forme de systèmes complets : bus électriques avec stations de charge DC pour la charge rapide de temps en temps
Solution
Ebusco a pu augmenter l'autonomie de ses bus électriques non seulement grâce à la construction légère, mais aussi grâce à l'amélioration de la technologie des batteries : l'entreprise utilise des batteries de haute qualité et de grande longévité avec la technologie LFP (lithium phosphate de fer), qui sont assemblées en fonction de l'autonomie souhaitée et dont les performances sont optimisées.
Les batteries puissantes nécessitent à leur tour une technologie de charge innovante : l'entreprise mise ici sur les prises CCS CHARX connect de Phoenix Contact. Elles permettent un processus de charge sûr avec des puissances de charge temporaires allant jusqu'à 500 kW. La précision des capteurs de température sur les deux contacts de puissance DC et la communication des données de mesure empêchent toute surchauffe à l'intérieur de la prise côté véhicule, même en cas de courants de charge élevés. Par ailleurs, le courant de charge peut être contrôlé par le véhicule grâce aux données de mesure de la température, de sorte que le courant de charge maximal possible soit toujours utilisé. La technologie de raccordement optimisée entre les contacts de puissance DC et les câbles haute tension réduit de plus l'échauffement du système de raccordement.
Au-delà du véhicule, une station de charge propre à Ebusco complète l'ensemble optimisé : le fabricant de bus électriques produit des stations de charge spécialement conçues pour répondre aux besoins des packs de batteries lourds. Ces stations de charge contiennent également des câbles de charge et de l'électronique de puissance de Phoenix Contact. Une solution globale composée d'une technique de charge et de batterie innovante garantit un processus de charge optimal.
Conclusion
Dans le domaine des véhicules utilitaires, il sera également important à l'avenir d'optimiser les charges. Ebusco s'occupe déjà de l'automatisation des dépôts de bus : un robot innovant guide alors automatiquement le connecteur de charge CCS robuste de Phoenix Contact vers le bus et le relie à la prise côté véhicule. Cette technique permet non seulement de gagner du temps et d'être fiable, mais elle est également synonyme de charge orientée vers l'avenir en vue de la conduite autonome. Une qualité élevée des produits est essentielle pour la sécurité de charge automatisée.