The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Commande et surveillance des chauffages d'appoint électriques Augmentez la disponibilité de vos installations en détectant les défaillances à temps et en évitant les arrêts de production.

Chauffage d'appoint sur les pipelines

Défi


Informations sur l'état sur une tablette dans une installation de process avec des chauffages d'appoint pour tuyauterie

Surveillance des chauffages d'appoint

Les anciens chauffages d'appoint ne sont souvent reliés au secteur que par un fusible, de sorte que les défaillances passent souvent inaperçues. En cas de défaillance, c'est généralement toute l'exploitation qui s'arrête. C'est pourquoi les différents chauffages d'appoint sont régulièrement inspectés lors d'une tournée d'inspection spéciale. Notre solution de surveillance individuelle et évolutive pour les installations vieillissantes permet de remédier à cette situation. Recevez les informations d'état actuelles de vos chauffages d'appoint directement dans le système de contrôle des processus, afin de pouvoir prendre des contre-mesures à temps.

Solution


Acquérir la certitude facilement, en mesurant le courant

Nos convertisseurs de courant mesurent le courant du chauffage. De cette manière, une rupture de ligne, un court-circuit ou un défaut d'isolation dans le chauffage d'appoint peuvent être détectés. Cette surveillance du courant garantit que le produit à transporter est transporté en toute sécurité.

Pour transmettre les signaux de mesure au poste de supervision, sans câblage complexe, les appareils sont combinés avec notre système radio Radioline. Le client Radioline interroge jusqu'à 99 stations Radioline. Il est possible de raccorder plusieurs chauffages d'appoint à chaque station. Vous pouvez ainsi surveiller facilement autant de chauffages d'appoint que vous le souhaitez.

Surveillance des chauffages d'appoint pour tuyauterie : structure topologique
Communication d'E/S sans fil
Radioline est le système radio pour les installations étendues. Il garantit que les valeurs mesurées anormales sont immédiatement affichées dans la salle de contrôle de l'installation afin que des contre-mesures puissent être prises à un stade précoce.
En savoir plus sur le système radio Radioline
Communication d'E/S sans fil
Adaptation flexible du signal
Les transformateurs de courant PACT offrent une gamme de produits complète pour la conversion de courants alternatifs élevés en courants secondaires de 1 A et 5 A.
En savoir plus sur les transformateurs de courant
Adaptation flexible du signal
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection anti-explosion
Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog vous offrent une sécurité fonctionnelle selon SIL CEI/EN 61508 en plus de la protection anti-explosion pour toutes les zones et tous les groupes de substances.
En savoir plus sur les amplificateurs-séparateurs
Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection anti-explosion
Armoire électrique pour chauffage d'appoint électrique

Solution d'armoire électrique prête à l'emploi

Profitez d'une installation simple et rapide grâce à notre coffret électrique précâblé et prêt à l'emploi.

Que ce soit pour la surveillance ou la commande de votre chauffage d'appoint, nous vous proposons la solution d'armoire électrique adaptée à vos exigences individuelles. Nos solutions de connecteurs compatibles SIL 2 garantissent que le capteur de température surveille toujours la bonne bande chauffante.

Pipelines d'hydrogène dans une installation de process

Réduction de la consommation d'énergie

Commandez votre chauffage d'appoint en fonction de vos besoins grâce à l'API local. Le paramétrage s'effectue via une IHM existante ou un ordinateur portable que vous connectez par WLAN. Vous pouvez également intégrer facilement les chauffages d'appoint dans votre système de régulation et de commande. L'intégration s'effectue via une interface conforme au Modular Type Package (MTP). Avec un paramétrage conforme à SIL 2 via PROFIsafe, vous définissez les paramètres de coupure de votre chauffage d'appoint.

Grâce à notre automate intelligent, vous consommez uniquement l'énergie nécessaire. Une sonde de température permet de s'assurer que le chauffage n'est activé que lorsque cela est nécessaire grâce à un interrupteur de fin de course configurable. L'utilisation d'un automate pour application à petite échelle permet d'effectuer une régulation ciblée et précise de la puissance. La puissance de chauffe est réglée par la modulation d'impulsions en largeur.

Logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet une planification efficace des borniers, du placement de l'électronique industrielle et de la conception des plaques de montage.

Reprenez la solution existante pour les chauffages d'appoint électriques comme modèle dans notre outil clipx ENGINEER. En quelques clics seulement, vous adaptez nos solutions de manière optimale à vos besoins. Ensuite, vous commandez la solution avec des articles individuels ou prémontés via notre outil dans la boutique en ligne de Phoenix Contact.

Avantages

  • Augmentation de la disponibilité des installations grâce à la surveillance continue et conforme à SIL 2 des bandes chauffantes
  • Optimisation de votre consommation d'énergie grâce à une régulation ciblée et précise de la puissance
  • Coûts d'installation réduits grâce à un coffret électrique précâblé et prêt à l'emploi
  • Intégration facile des chauffages d'appoint existants dans votre salle de contrôle

Contact

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur nos solutions de surveillance évolutives pour une meilleure disponibilité des installations.

Référence


Surveillance radio du chauffage d'appoint

Surveillance radio de chauffage d'appoint chez Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de papier, de cellulose papier et de cellulose chimique.
  • Découvrez comment les valeurs mesurées visibles sont immédiatement affichées dans la salle de contrôle de l'opérateur afin que des contre-mesures puissent être prises en amont.

Produits


Personne avec une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.