The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Surveillance des fuites Réalisez une surveillance continue de votre pipeline grâce à nos solutions d'acquisition et de transmission de données en temps réel.

Surveillance des fuites dans les pipelines

Défi


Pipeline d'hydrogène

Identifier et réduire les fuites

Les fuites d'un pipeline peuvent avoir des conséquences graves. Les causes sont non seulement l'usure, mais aussi l'accès non autorisé au produit transporté par le pipeline, comme le pétrole, le gaz, l'hydrogène, l'ammoniac ou le méthanol. Des stations de capteurs positionnées le long du pipeline, espacées de 50 km ou plus, enregistrent les problèmes qui peuvent survenir. Cependant, beaucoup de temps peut s'écouler avant que la fuite ne soit localisée et réparée. Pour limiter les dommages corporels, matériels et environnementaux ainsi que pour se conformer aux exigences légales, les pipelines nécessitent donc des solutions de surveillance très performantes.

Solution


Surveillance des fuites des pipelines
Surveillance des fuites des pipelines YouTube

Coopération pour la surveillance des fuites des pipelines

En collaboration avec Krohne Messtechnik, nous avons développé une solution pour la surveillance des pipelines. La solution peut être utilisée pour les fluides les plus divers tels que le pétrole et le gaz, l'hydrogène, l'ammoniac ou le méthanol.

PipePatrol offre un ensemble de produits, de solutions et de services pour une gestion globale des pipelines. Les exigences opérationnelles, sécuritaires et environnementales ainsi que les exigences législatives sont prises en compte.

Pipeline dans un environnement hivernal

Transmission des données d'état nécessaires

La transmission fiable des données des appareils de terrain constitue la base de décisions judicieuses dans la salle de contrôle. Les données de débit, de pression et de température enregistrées sont pourvues d'un horodatage précis aux différentes stations de mesure, puis transmises au système de régulation et de commande. Les composants particulièrement robustes assurent une transmission fiable des données sur les plages correspondantes, même dans des conditions ambiantes difficiles avec des fluctuations de température.

Les options de transmission, p. ex. connexions Internet sécurisées via un tunnel VPN et SHDSL, téléphonie mobile, Radioline et WLAN, sont adaptées aux conditions locales dans chaque cas et garantissent une transmission optimale des données.

Transmetteurs sur le terrain pour la détection de fuites dans les pipelines

Connexion des capteurs existants et nouveaux

Grâce à notre PLCnext Technology Ecosystem, vous pouvez connecter et utiliser n'importe quel capteur déjà présent sur le terrain. Une large gamme de modules E/S à sécurité intrinsèque et non intrinsèque est disponible à cet effet.

Installez de nouveaux capteurs sur le pipeline pour augmenter la précision. Cette opération sera coordonnée avec notre partenaire Krohne et vous.

Solutions de communication pour chaque infrastructure

Quel que soit le domaine dans lequel le pipeline est utilisé, la fuite de substances dangereuses constitue toujours un défi particulier pour les entreprises. Nous vous proposons des solutions polyvalentes pour la détection automatique des fuites. Les systèmes à réaction rapide sont conçus pour différentes substances et différents diamètres. Différents systèmes de communication constituent ici la base des communications de portée individuelle.

Carte d'images interactive : représentation topologique de la surveillance des fuites
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (3G/UMTS/4G/routeur LTE) pour la télémaintenance et la protection de votre réseau local.
En savoir plus sur les routeurs industriels
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Automates API et E/S
Découvrez les API et les E/S adaptés avec les indices de protection IP20 et IP65/67, que ce soit sous forme de système ou de poste E/S à distance pour les réseaux Ethernet les plus divers.
En savoir plus sur les automates programmables industriels et les E/S
Automates API et E/S
Industrial Wireless : de l'IWLAN au LoRaWAN en passant par le Wireless IO
L'Industrial Wireless permet une liaison radio sûre et fiable pour les applications industrielles. Selon les exigences, utilisez l'IWLAN ou le Bluetooth pour la communication en temps réel, le NearFi pour les applications en champ proche ou le LoRaWAN et la technologie Trusted Wireless pour les grandes distances. Nos solutions sans fil comprennent des points d'accès et des clients ainsi que des antennes et câbles adaptés.
En savoir plus sur Industrial Wireless
Industrial Wireless : de l'IWLAN au LoRaWAN en passant par le Wireless IO
Switchs Ethernet industriel
La gamme de switchs Ethernet industriel comprend des switchs manageables et non manageables avec GBit, PoE, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN.
En savoir plus sur les switchs Ethernet industriel
Switchs Ethernet industriel

Avantages

  • Horaires homogènes sur les contrôleurs grâce à la synchronisation temporelle via le service de serveur NTP des routeurs de sécurité mGuard
  • Différents supports de transmission pour une transmission de données flexible adaptée à la situation de votre installation
  • Connexion des pièces éloignées de l'installation grâce à la transmission sûre via Internet

Contact | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil an Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur nos solutions pour une gestion efficace des pipelines.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.