Ligne de remplissage de la société Trepak

Les modules de fonction pré-confectionnés facilitent la construction mécanique modulaire Les plaques de montage prêtes à l'emploi et équipées accélèrent le processus de montage dans la construction mécanique

Chez Trepak International AB, des modules de fonction pré-confectionnés facilitent la construction modulaire de leurs machines. Les plaques de montage prêtes à l'emploi permettent à Trepak d'utiliser plus efficacement ses propres ressources, d'accroître sa flexibilité et d'améliorer sa logistique.

Ligne de production Trepak pour le remplissage de produits liquides

Trepak International AB – Experte en systèmes de remplissage pour produits liquides

La société Trepak International AB développe, construit, installe et entretient des systèmes de remplissage pour produits liquides et des systèmes de fermeture pour tous types d'emballages. Leurs solutions sont utilisées un large éventail d'industries, telles que les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, d'hygiène et cosmétique, alimentaires et des boissons. L'entreprise est basée à Malmö, dans le sud de la Suède, emploie 21 personnes et a fêté ses 40 ans en 2021. L'entreprise se concentre sur les ventes en Scandinavie mais, grâce à ses différents partenaires, elle construit également des machines dans le monde entier.

Construction d'armoires électriques chez Trepak

Construction de lignes de production complètes pour le remplissage de produits liquides

Trepak se concentre principalement sur trois types de machines différentes : lignes de remplissage, installations de remplissage et installations de bouchage. Cependant, l'entreprise est spécialisée dans les lignes de production complètes pour le remplissage de produits liquides. C'est pourquoi elle dispose d'une grande expérience dans la construction de lignes de remplissage bien adaptées et intégrées.
Les solutions Trepak sont toujours adaptées aux besoins de chaque client. L'installation, le service et la maintenance sont assurés par les ingénieurs de l'entreprise.
Le processus de projet Trepak est le garant de votre réussite. Grâce à une coordination conjointe - dans le cadre des audits de conception - l'entreprise s'assure que toutes les caractéristiques de la ligne de remplissage satisfont aux exigences de ses clients. Ceci facilite l'installation et la mise en service. Trepak livre environ 50 machines par an, tout en respectant les délais et les spécifications convenus en termes de qualité et de productivité.
Pour satisfaire aux attentes du client en termes de date de livraison, des temps de production courts sont un élément-clé chez Trepak.

Avant de commencer à coopérer avec Phoenix Contact, nous découpions nos propres rails DIN et goulottes et installions et marquions les blocs de jonction. Les kits de Phoenix Contact nous permettent de gagner du temps et de simplifier notre montage. Le faire à nouveau nous-mêmes est impensable.

Fredrik Högberg, Responsable des achats
Fredrik Högberg, Responsable des achats chez Trepak International AB
Divers boîtiers avec panneaux de fonction prêts à l'emploi pour l'armoire électrique

Construction plus rapide des lignes de remplissage grâce à des panneaux de fonction prêts à l'emploi

Afin d'accélérer la production et de rendre les processus de production plus efficaces, Trepak utilise les services de confection de Phoenix Contact. Cela fait presque dix ans que Trepak achète des solutions pré-équipées et repérées dans le centre de valeur ajoutée de Phoenix Contact en Suède. Ces ensembles de construction prêts à l'emploi sont des produits standard de Phoenix Contact, montés sur rails DIN pour un montage direct dans les machines et armoires électriques de Trepak. Le service d'équipement sur rails DIN est un outil particulièrement utile pour gérer de manière flexible les pics de commandes ou pour fournir à temps des rails DIN prêts à l'emploi pour la production en série. Grâce à cette approche modulaire, Trepak est plus flexible, peut utiliser ses propres ressources plus efficacement et améliorer la logistique.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Armoire électrique ouverte sur une machine

En savoir plus sur notre offre en construction mécanique Nous sommes votre partenaire performant en construction mécanique

La construction mécanique vous intéresse ? Alors, jetez un coup d'œil à notre vaste gamme destinée aux constructeurs et exploitants de machines. Avec nos produits et services, vous pouvez augmenter la disponibilité de vos machines ou communiquer avec elles dans le monde entier. Constatez par vous-même !