Boîtier électronique avec raccordement avant et Push-in pour l'automatisation des bâtiments Neuberger Gebäudeautomation GmbH mise sur les boîtiers électroniques ME-IO.

Boîtiers électroniques de la série ME-IO pour automates et modules E/S

Profil du client Neuberger Gebäudeautomation GmbH

L'entreprise Neuberger Gebäudeautomation GmbH de Rothenburg est un fournisseur leader de systèmes destinés à l'automatisation des bâtiments. L'entreprise développe des solutions pour l'automatisation des salles – pour immeubles de bureaux, hôtels, cliniques et écoles. Ses solutions de boîtiers spécifiques à l'industrie imposent des exigences élevées en matière de développement de l'électronique et de boîtiers électroniques à proprement parler. Non seulement le confort du client est au premier plan mais également la température, l'éclairage et l'ombrage sont réglés individuellement. L'efficacité énergétique, l'augmentation du confort et l'optimisation des coûts sont de plus en plus importantes.

Module électronique sur mesure avec boîtiers de la série ME-IO

Les automates et les modules E/S peuvent être assemblés facilement grâce au design modulaire du système de boîtier ME-IO

Défi

En 2015, Neuberger avait commencé à développer un nouveau système d'automatisation des salles et recherché à ce sujet un système de boîtier approprié. L'exigence principale était de pouvoir raccorder les nombreux câbles à l'aide d'un raccordement avant, et ce, avec la technologie de raccordement Push-in qui s'est depuis largement répandue. D'autres exigences concernant le système de boîtier étaient la grande modularité des versions de boîtier ainsi qu'un connecteur de bus sur rail DIN.

Cela tombait donc bien que Phoenix Contact, en tant que fournisseur leader de coffrets électroniques vides, présente une gamme de produits innovante avec technologie de raccordement avant : ME-IO. En quête d'un système de boîtier approprié, les développeurs de Neuberger se tournèrent alors vers Phoenix Contact. Les exigences déjà définies avec précision par Neuberger furent alors comparées aux fonctions du système de boîtier ME-IO.

Alors qu'un grand recoupement se profilait, une collaboration étroite fut décidée. Avec Neuberger comme client principal et les exigences spécifiques du nouveau système d'automatisation de salles Open.Room, le boîtier de la technologie de raccordement avant a été adapté progressivement aux exigences dans le projet commun.

Boîtiers électroniques de la gamme ME-IO : regroupement individuel du raccordement avant

Le raccordement avant Push-in et le design compact permettent l'installation d'appareils avec jusqu'à 54 pôles sur chaque largeur de 18,8 mm

Solution

La technologie de raccordement avant qui repose sur le raccordement Push-in compte parmi les spécificités du système de boîtier ME-IO. Le connecteur à ressort Push-in permet un câblage simplifié et sans outil – un grand avantage par rapport au raccordement à ressort de traction ou vissé classique. Car sur le raccordement Push-in, un ressort de contact spécial assure une force de contact et une résistance à la traction du conducteur élevées ainsi qu'un contact durable et résistant aux vibrations. La technologie de raccordement avant permet un accès facile aux modules Open.Room.

Les connecteurs pour C.I. codifiables peuvent être facilement desserrés par la technique Lock and Release établie. Pour cela, les blocs de raccordement enfichés sont desserrés puis soulevés par l'actionnement d'un seul levier de déclenchement de l'embase, ils peuvent ainsi être facilement retirés de la position d'enfichage lorsqu'ils ne sont pas sous tension. Un remplacement sans faille des appareils ne pose alors aucun problème.

Pour le choix et la composition de la technologie de raccordement, cinq types de connecteurs avant combinables au choix les uns avec les autres sont disponibles. Des blocs de raccordement à 4 pôles et 6 pôles peuvent être disposés selon un ordre mixte. Avec les blocs de jonction pour tensions élevées, une séparation des blocs de raccordement avec plages de tension basses est possible. Les blocs de raccordement et également les éléments d'actionnement pour le raccordement Push-in sont disponibles dans différentes versions en couleur et peuvent être disposés selon les exigences du client. Avec les éléments de raccordement à 6 pôles, jusqu'à 54 raccordements sont disponibles.

Le système de boîtier ME-IO offre de nombreuses possibilités d'application, et pas seulement grâce à sa conception modulaire. Si les modules de boîtier sont d'abord configurés selon les souhaits du constructeur d'appareils, la communication entre plusieurs modules peut être réalisée aisément par un connecteur de bus sur rail DIN. Le connecteur de bus sur rail DIN est encliqueté dans le profilé normé. Les différents modules E/S du système de boîtier ME-IO peuvent être alors pivotés de manière inchangée sur le rail DIN avec les connecteurs de bus enclenchés et sont immédiatement reliés entre eux.

Boîtiers électroniques ME-IO

Produits Boîtiers électroniques multifonctions ME-IO

Les boîtiers électroniques de la gamme ME-IO conviennent particulièrement aux applications avec un faible encombrement et des exigences fonctionnelles élevées. Des modules sur mesure, tels que des automates et des modules E/S, peuvent être assemblés facilement grâce à leur design modulaire.

Échantillon gratuit
Testez les boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-IO

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la gamme ME-IO avec technologie de raccordement modulaire en façade ? Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la gamme ME-IO
Automate intelligent de Neuberger

L'automate Open.Room réduit les coûts et augmente le confort d'habitation

Conclusion

La commande et le réglage de bâtiments complexes requièrent un système d'automatisation de salles flexible, évolutif et intelligent. Lors de sa recherche d'un boîtier approprié, Neuberger a opté pour le système ME-IO de Phoenix Contact.

Avec Neuberger comme client principal, Phoenix Contact a adapté le boîtier électronique modulaire de la gamme ME-IO à toutes les exigences au cours d'un projet commun. Neuberger utilise le boîtier de raccordement avant avec technologie Push-in pour son système d'automatisation des salles ultra-flexible Open.Room.

Open.Room remplit toutes les fonctions de l'automatisation des salles : de l'éclairage, l'ombrage, la présence et la technologie des médias jusqu'à la climatisation des salles. La disposition et le nombre de modules pour le boîtier ME-IO sont flexibles – tous les modules Open.Room peuvent être combinés entre eux. Grâce à la technologie de raccordement Push-in, le câblage est rapide et simple, sans outil. Le système de verrouillage intuitif permet de remplacer rapidement les modules pendant le fonctionnement en cas de besoin.