Создание системы начинается с модуля питания. С его помощью производится централизованное питание и коммуникация. Все другие модули получают питание напрямую от сборной шины, расположенной с задней стороны. Благодаря автоматической адресации модулей не требуются другие действия. Модуль питания собирает всю системную информацию и направляет ее по имеющемуся интерфейсу на анализ. Так создается прозрачность всей сети питания 24 В.
В настоящее время уже есть возможность выбора между модулями питания:
- С выходом сигнала состояния и дистанционного сброса
- С интерфейсом IO-Link
- С интерфейсом PROFINET
- С интерфейсом EtherNet/IP™
- С интерфейсом Modbus
- С интерфейсом EtherCat