Наши трансформаторы тока для новых систем серии PACT охватывают полный ассортимент устройств для преобразования переменного тока до 4000 A AC. Трансформаторы тока PACT выпускаются для ваших задач по измерению тока: в исполнении для цилиндрических шин, а также как шинные трансформаторы тока и многовитковые трансформаторы тока с различными коэффициентами трансформации, классами точности и расчетными мощностями.
PACT MCR-V3-60
-
Трансформатор тока
2277417
Трансформатор тока с многовитковой первичной обмоткой, первичный ток 1...40 А АС; вторичный ток 1 или 5 А АС; класс точности на выбор 0,5 или 1; номинальная мощность на выбор
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от разрушения: короткое замыкание трансформатора путем поворота крышки для клемм на 90°
Вариативность монтажа благодаря гибким возможностям крепления
Надежное измерение пиковой нагрузки при помощи термического номинального тока длительной нагрузки, равного 120 % первичного расчетного тока
Повышенная электробезопасность благодаря высокому номинальному напряжению изоляции
Компактная конструкция с неизменно узкой шириной корпуса 30 мм