CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62748| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 41 A | 0,2 - 6 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 40 A | 24 - 8 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40034876| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 41 A | 0,2 - 6 | ||