UP 6/ 3 - Штекер
3060636

Штекер, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия