IBS PC 104 SC SYSKIT E - Системный пакет
2724407

Системный пакет, состоящий из:
- Плата контроллера (для ПК) IBS PC 104 SC-T
- Руководство по эксплуатации, на английском языке
- Комплект кабелей
- Программное обеспечение под Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Функционально совместимые драйверы
Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня
Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC