Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.
Распредкоробка, тип подключения: QUICKON, 0,14 мм2 ... 0,5 мм2, количество гнезд: 4, полюсов: 5, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранирование: нет, При подключении 5 проводов возможно подсоединение макс. 0,5 мм2