Распределительные блоки и клеммные блоки устройств

Распределительные блоки и клеммные блоки устройств

Распределительные блоки и приборные клеммы системы блоков FIX поставляются готовыми к подключению в различных сечениях, технологиях монтажа и цветах. Блоки FIX готовы к немедленному использованию и пригодны к любому комбинированию. Распределительные блоки и приборные клеммы рассчитаны на гибкую и компактную кабельную разводку.

Go to Product Detail Page for item 3273344
PTFIX 6/6X2,5 BK - Распределительный блок
PTFIX 6/6X2,5 BK - Распределительный блок
3273344

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 7, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3273220
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY - Распределительный блок
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY - Распределительный блок
3273220

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок и интегрированное питание, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 13, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3273136
PTFIX 6X2,5-NS35A RD - Распределительный блок
PTFIX 6X2,5-NS35A RD - Распределительный блок
3273136

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Go to Product Detail Page for item 1047419
PTFIX 4/18X1,5 BU - Распределительный блок
PTFIX 4/18X1,5 BU - Распределительный блок
1047419

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 19, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 1047467
PTFIX 4/6X1,5 BU - Распределительный блок
PTFIX 4/6X1,5 BU - Распределительный блок
1047467

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 7, тип подключения: Зажимы Push-in, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Групповое подключение, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3273308
PTFIX 18X2,5 GY - Распределительный блок
PTFIX 18X2,5 GY - Распределительный блок
3273308

Распределительный блок, Базовая клемма, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3273628
PTFIX 10/12X4-NS35 BK - Распределительный блок
PTFIX 10/12X4-NS35 BK - Распределительный блок
3273628

Распределительный блок, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 13, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, Отвод, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3273322
PTFIX 18X2,5 BK - Распределительный блок
PTFIX 18X2,5 BK - Распределительный блок
3273322

Распределительный блок, Базовая клемма, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3273334
PTFIX 6/6X2,5 RD - Распределительный блок
PTFIX 6/6X2,5 RD - Распределительный блок
3273334

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 7, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: красный

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX и клеммных блоков устройств

Воспользуйтесь нашим конфигуратором и подберите свое индивидуальное решение. С помощью конфигуратора можно легко и просто создавать индивидуальные решения из распределительных блоков, функциональных распределительных блоков и приборных клеммных блоков различных цветов.

Преимущества для Вас

  • Быстрый монтаж благодаря готовым к подключению распределительным блокам и приборным клеммным блокам
  • Высокая экономия монтажного пространства благодаря минимальным размерам
  • Гибкие возможности монтажа благодаря различным монтажным адаптерам и специальным вариантам для приклеивания
  • Интуитивно понятная и безопасная установка благодаря цветовому распределению проводников и точек подключения
  • Стандартизированные принадлежности – блоки можно расширять, тестировать и маркировать при помощи принадлежностей CLIPLINE complete без потери шага

Блоки FIX с технологией Push-in

Готовые к использованию и не требующие обслуживания блоки FIX с технологией соединения Push-in позволяют быстро и легко устанавливать их в ограниченном пространстве. Система блоков FIX состоит из распределительных блоков, функциональных распределительных блоков и приборных клемм. Система также совместима со стандартными принадлежностями системы электротехнических клем CLIPLINE complete.

Компактные блоки FIX подходят для различных применений
Приложения FIX

Система FIX-Block обеспечивает быструю и компактную кабельную разводку. Благодаря универсальным монтажным адаптерам готовые к использованию блоки FIX могут быть интегрированы практически в любое приложение.

Подробнее о приложениях FIX
Блоки FIX в коллекторе отопительного контура
Распределительные блоки различных цветов PTFIX

Распределительные блоки PTFIX

Распределительные блоки PTFIX

Распределительные блоки PTFIX отличаются фронтальным зажимом Push-in. Блоки оснащены встроенной перемычкой, при этом каждый блок проводит один потенциал. Блоки PTFIX поставляются с 4, 6, 12 и 18 точками подключения, а также с отдельными дисками с двумя точками подключения. Распределительные блоки могут быть как с дополнительной подачей питания, так и без нее. Что касается номинального сечения, Вы можете выбрать между 1,5, 2,5 и 4 мм². Кроме того, предлагаются распределительные блоки с номинальным сечением 10 мм². Благодаря наличию 15 вариантов цвета (10 мм² = пять вариантов цвета) обеспечивается простое цветовое распределение проводников и точки подключения.

Распределительные блоки PTVFIX с боковым соединением провода

Распределительные и сборные блоки PTVFIX

Распределительные блоки PTVFIX

Распределительные блоки PTVFIX отличаются от блоков PTFIX главным образом наличием бокового соединения провода. Боковой зажим Push-in можно узнать по букве «V» в названии, означающей «Vertical». Распределительные блоки PTVFIX поставляются в виде распределительных и сборных блоков с сечением 2,5 мм² и 2, 6, 12 и 18 точками подключения. Распределительные блоки выпускаются в пяти стандартных цветах. Если использовать онлайн-конфигуратор, то можно заказать и другие варианты цвета. Это также позволяет блокам PTVFIX обеспечивать цветовое кодирование и четкое присваивание точки подключения и проводника.

Распределительные блоки PTFIX с допуском Ex

Распределительные блоки PTFIX с допуском Ex

Распределительные блоки с допуском Ex

Помимо распределительных блоков PTFIX со стандартным допуском, в ассортимент входят варианты PTFIX с допуском Ex (взрывозащита). Допуск со взрывозащитой - важнейший компонент системы безопасности. Стандарт по взрывозащите допускает применение изделий в зонах, где возможен контакт с горючими материалами, газами и источниками воспламенения.

Функциональные распределительные блоки PTFIX-function

Распределительные блоки с функциональными свойствами
Предохранительные блоки SI
Функциональный распределительный блок TG
Функциональный распределительный блок MT
Функциональные распределительные блоки MTL
Распределительные блоки с функциональными свойствами

Функциональные распределительные блоки PTFIX позволяют легко интегрировать такие функциональные элементы, как разделители, предохранители или компоненты. Блоки оснащены встроенной перемычкой и выпускаются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм².

Предохранительные блоки SI

Предохранительные блоки SI оснащены защитой от проворачивания вместо разделительных элементов. Эта защита от проворачивания обеспечивает простую защиту отдельных распределительных соединений. После срабатывания предохранители можно легко и быстро заменить. Наряду со стандартным вариантом в наличии имеются также блоки с сигнальными лампами для сигнализации неисправных предохранителей.

Функциональный распределительный блок TG

Базовые распределительные блоки TG оснащены стандартизированной разделительной зоной. Разделительная зона позволяет интегрировать разделительные штекеры, штекеры с держателем предохранителя или штекеры для установки электронных компонентов. Это обеспечивает индивидуальное использование блоков. Используйте блоки для разделения или защиты сигналов, а также для реализации диодов или светодиодов. Различные функциональные штекеры входят в принадлежности соответствующего изделия.

Функциональный распределительный блок MT

Вариант ножевого размыкателя MT представляет собой разделительный блок со встроенными ножевыми размыкателями. Вместо универсальных разделительных зон данный блок оснащен фиксированными поворотными ножевыми разъединителями. Ножевые разъединители варианта МТ отличаются особой компактностью и невозможностью потеряться. Поворотные ножевые разъединители можно открыть только при помощи отвертки. Это обеспечивает высокий уровень безопасности, так как для открытия ножевого разъединителя требуется осознанное действие.

Функциональные распределительные блоки MTL

Как и варианты MT, блоки MTL представляют собой чисто разделительный блок со встроенными ножевыми разъединителями. Разница между этими двумя вариантами заключается в том, что ножевые разъединители варианта MTL имеют рычаг. Этот рычаг позволяет пользователю управлять ножевыми разъединителями без использования инструмента. Поэтому для вариантов MTL требуется больше места над блоком.

Клеммные блоки устройств PTVFIX, установленные на монтажной рейке

Клеммные блоки устройств PTVFIX

Приборные клеммы PTVFIX

Приборные клеммы PTVFIX имеют один потенциал на каждые две точки подключения, что делает их первыми блоками FIX, которые могут передавать более одного потенциала. Эта особенность означает, что фаза(ы), нейтраль и защитный провод могут быть подключены всего в одном компактном блоке, что делает приборные клеммы PTVFIX идеальными для монтажа в здании.
Приборные клеммы, аналогично другим распределительным блокам серии FIX, используют стандартизированные принадлежности системы CLIPLINE complete. Таким образом в этом случае также предлагаются различные монтажные адаптеры, онлайн-конфигураторы и принадлежности для проверки и маркировки. Первоначально блоки выпускаются с номинальным сечением 2,5 мм².

Приборные клеммы с присоединенными проводниками и маркировкой

Приборные клеммы G и GE

Приборные клеммы G и GE

На приборных клеммах G и GE используется универсальный винтовой зажим. Винтовой зажим не требует обслуживания благодаря запатентованному принципу Reakdyn и обеспечивает простое многопроводное подключение. Приборные клеммы имеют один потенциал на каждые две точки подключения. Исключением является блок GE 10/2-BA BU.
Приборные клеммы поставляются с номинальным сечением 4, 10 и 35 мм². В зависимости от сечения различные варианты блоков оснащены 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 12 контактами. Приборные клеммы можно крепить только по технологии прямого монтажа с помощью винтового соединения.

Используйте компактные блоки для компактной кабельной разводки
Распределительные блоки FIX и клеммные блоки устройств

Готовые к подключению распределительные блоки и клеммные блоки устройств обеспечивают быструю и компактную кабельную разводку. Благодаря универсальным монтажным адаптерам готовые к использованию блоки FIX могут быть интегрированы практически в любое приложение.

Перейти к брошюре
Распределительные блоки FIX и клеммные блоки устройств

Монтажные принадлежности для распределительных блоков и приборных клемм FIX

Распределительные блоки и приборные клеммы серии FIX можно интегрировать в системы несколькими способами, используя различные монтажные адаптеры и варианты блоков. Воспользуйтесь различными адаптерами и зафиксируйте блоки на монтажной рейке или фланцем непосредственно на монтажной плите. Для быстрой и легкой установки имеются клеевые варианты.

Адаптер для продольного монтажа распределительных блоков на монтажной рейке
Адаптер для монтажной рейки для поперечного монтажа распределительных блоков на монтажной рейке
Фланцы на защелках для технологии прямого монтажа сборных блоков
Распределительные блоки с клеящей лентой для приклеивания
Двойной адаптер для монтажной рейки
Распределительные блоки с адаптером фиксатора
Адаптер для продольного монтажа распределительных блоков на монтажной рейке

Горизонтальные адаптеры для монтажной рейки поставляются для монтажных реек NS 15 и NS 35. Чтобы выполнить установку, насадите блок FIX на соответствующие опоры адаптера. Затем блок можно очень легко закрепить на монтажной рейке. Рекомендуется использовать два основания с защелками для каждого обособленного блока. Их количество можно уменьшить, если объединить блочные решения. Подходящие монтажные адаптеры представлены в принадлежностях соответствующих блоков. Распределительные блоки также поставляются с адаптерами.

Адаптер для монтажной рейки для поперечного монтажа распределительных блоков на монтажной рейке

Адаптер для вертикальной установки на монтажную рейку позволяет выполнять установку на рейках NS 35 и NS 15. Чтобы выполнить установку, просто насадите блоки FIX на адаптер. Затем адаптер фиксируется на монтажной рейке. Чтобы не допустить соскальзывание блоков, необходимо при монтаже обратить внимание на то, чтобы сторона с защелкой для рейки была направлена вниз. Соответствующий монтажный адаптер можно найти в принадлежностях отдельных блоков. Однако можно и напрямую выбрать блоки, включая адаптеры, в списке продукции.

Фланцы на защелках для технологии прямого монтажа сборных блоков

Кроме установки на монтажную рейку блоки можно также монтировать непосредственно при помощи фланцевого соединения на защелках. Для этого фланцы вставляются в концы блоков FIX при помощи соединения шпунт-паз. При длинных рядах блоков между блоками FIX также должны быть встроены фланцы. Как только фланец зафиксирован, блоки можно прикручивать к монтажной плите. Соответствующие фланцы представлены в принадлежностях соответствующего блока.

Распределительные блоки с клеящей лентой для приклеивания

На нижней стороне распределительных блоков для приклеивания размещена клеящая лента. Перед монтажном блоков снимите защитную пленку с клеящей ленты. Теперь блок можно крепить к различным поверхностям. Перед приклеиванием убедитесь в том, что поверхность чистая. Использование грунтовки и шлифовальной бумаги не требуется. Точные указания по монтажу и информация относительно приклеивания содержатся в онлайн-магазине в разделе загрузок соответствующих изделий.

Двойной адаптер для монтажной рейки

Двойной адаптер для монтажной рейки можно фиксировать на NS 35, он позволяет компактно размещать несколько распределительных блоков. Чтобы выполнить установку, насадите распределительные блоки на соответствующие опоры адаптера. Затем блоки можно легко зафиксировать на монтажной рейке. Рекомендуется использовать два основания с защелками для каждого обособленного блока. Соответствующий монтажный адаптер можно найти в принадлежностях вариантов 1,5 мм².

Распределительные блоки с адаптером фиксатора

Технология прямого монтажа может быть реализована с помощью адаптеров с фиксаторами. Для этого защелкните базовые блоки на соответствующих опорах адаптера. Для крепления к монтажной панели достаточно вставить фиксаторы в предварительно просверленные отверстия в монтажной панели. Благодаря регулируемым адаптерам расстояние можно точно отрегулировать и в дальнейшем.

Общие принадлежности

Принадлежности для перемычек для распределительных и сборных блоков
Принадлежности для тестирования распределительных и сборных блоков PTFIX
Маркировочные принадлежности для распределительных и приборных клемм FIX
Принадлежности для перемычек для распределительных и сборных блоков

Распределительные блоки серии FIX оснащены встроенной перемычкой. Благодаря этой перемычке все распределительные разъемы соединены между собой и с групповым разъемом. Если требуется использовать более одного распределительного блока с 18 точками подключения, то распределительные блоки push-in и сборные блоки можно легко расширить 2-контактными стандартными перемычками системы CLIPLINE complete. Скрепите блоки друг с другом, используя пазовое соединение. После соединения блоков их можно расширить внешними распределительными соединениями при помощи перемычки.

Принадлежности для тестирования распределительных и сборных блоков PTFIX

Для максимально быстрого и простого тестирования блоки FIX оснащены специальными тестовыми гнездами для контрольных штекеров диаметром 2,3 мм. Тестовые гнезда позволяют проверять блоки со вставленными проводами совершенно простым способом. Кроме того, гнезда обеспечивают защиту от касания в процессе проверки. Распределительные и сборные блоки оснащены одним тестовым гнездом на блок. В свою очередь, функциональные распределительные блоки оснащены тестовым гнездом на разъем. Причина этого заключается в том, что различные распределительные разъемы можно разделять при помощи ножевых разъединителей и отдельно проверять. Также в предохранительном блоке можно отдельно мерить отдельные разъемы.

Маркировочные принадлежности для распределительных и приборных клемм FIX

Для простой маркировки распределительных блоков FIX и приборных клемм можно использовать самоклеящуюся маркировку (TML или SK). Чтобы маркировка была ровной и чистой, в блоках FIX предусмотрен плоский маркировочный паз, который разработан специально для клеевой маркировки.