ST 16 - Проходные клеммы
3036149

cечение
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая кабельная разводка очень маленьких гибких проводов
Позволяет выполнять кабельную разводку одной рукой
Отсутствие необходимости уменьшать сечение провода при использовании проводов с наконечниками
Проверенная вибростойкость благодаря пружинящим элементам контакта
Вибростойкое и не требующее обслуживания соединение провода
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования