ПО для программирования SPS

ПО для программирования SPS

Воспользуйтесь нашим удобным и мощным программным обеспечением для программирования SPS, чтобы эффективно организовать процессы автоматизации. От драйверов OPC до гибких программных платформ для решения комплексных инженерных задач – у нас вы найдете идеальное решение.Благодаря PLCnext Technology мы предлагаем перспективную платформу, обеспечивающую бесшовную интеграцию и максимальную гибкость для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1046008
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования
1046008

Инжиниринговая программная платформа для контроллеров автоматизированных систем Phoenix Contact. PLCnext Engineer соответствует требованиям МЭК 61131-3 и доступно в разделе загрузок для бесплатного скачивания. Набор функций можно расширить при помощи дополнительных платных приложений. Для этого необходимо открыть конфигуратор лицензии нажатием на кнопку «Сконфигурировать».

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - ПО для программирования
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - ПО для программирования
1639782

Инструментарий PLCnext Technology Toolchain необходим для разработки приложений реального и нереального времени на языках C++ и C# для контроллеров PLCnext. Инструмент командной строки PLCnext CLI является основным компонентом инструментария и может использоваться для генерации метаданных, заголовочных файлов C++ и библиотек PLCnext Engineer, а также для процесса сборки. Кроме того, в комплект поставки входят надстройка для Eclipse® и расширение для Microsoft Visual Studio®. Это расширяет пользовательские интерфейсы этих сред разработки для поддержки процесса разработки для PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 2985385
PC WORX PRO LIC - ПО для программирования
PC WORX PRO LIC - ПО для программирования
2985385

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Go to Product Detail Page for item 2985275
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования
2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Go to Product Detail Page for item 2700442
SAFETYPROG PROFESSIONAL - ПО для программирования
SAFETYPROG PROFESSIONAL - ПО для программирования
2700442

Программное обеспечение для системы INTERBUS-Safety и систем управления PROFIsafe от Phoenix Contact, с графическим многоязычным интерфейсом в соответствии с МЭК 61131-3, язык функциональных блоковых диаграмм (FBS), релейных диаграмм (KOP) и структурированного текста (ST).
В каждом проекте могут использоваться все библиотеки из соответствующих PLCopen-библиотек (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF и TwoHand_SF).

Экран с частью программного обеспечения PLCnext Engineer

Инжиниринговое программное обеспечение для автоматизации PLCnext Engineer

PLCnext Engineer объединяет классическое программирование ПЛК, современную разработку программного обеспечения и функции помощи на основе искусственного интеллекта в единой открытой среде разработки для промышленной автоматизации. Так вы сможете более эффективно разрабатывать, тестировать и оптимизировать решения по автоматизации — от первоначальной идеи проекта до ввода в эксплуатацию. PLCnext Engineer объединяет в одном программном обеспечении все основные функции для разработки приложений на платформе PLCnext Control:

• Программирование в соответствии с МЭК 61131-3
• Визуализация
• Конфигурирование
• Диагностика

Благодаря открытой архитектуре PLCnext Technology можно гибко сочетать традиционное программирование ПЛК, языки высокого уровня, современную разработку программного обеспечения и функции на основе искусственного интеллекта. Таким образом, специалисты в области автоматизации и ИТ работают над приложением параллельно, используя свои любимые инструменты и языки программирования. При этом устраняются ограничения, присущие проприетарным средам разработки. Это упрощает процессы разработки, улучшает взаимодействие между представителями различных дисциплин и сокращает время вывода новых приложений на рынок.

ИИ-поддержка для повышения эффективности инжиниринга

Встроенный генеративный ИИ помогает разработчикам быстрее решать задачи, эффективнее использовать знания и ускорять процессы разработки. Она предоставляет информацию с учетом контекста, помогает в создании и оптимизации приложений, а также упрощает работу с существующим программным кодом, конфигурированием и документацией. Благодаря этому можно быстрее внедрять новые приложения, а также эффективно расширять и оптимизировать существующие решения в области автоматизации.

В частности, при работе со сложными приложениями ИИ помогает быстрее получать доступ к имеющимся знаниям о проектах и приложениях, сокращать время на освоение и облегчать повседневную работу инженерных команд. При этом пользователь в любой момент сохраняет контроль: предложения отображаются прозрачно, а изменения вступают в силу только после подтверждения. Таким образом, инженерные команды получают больше времени для инноваций, сокращают циклы разработки и ускоряют внедрение новых решений в области автоматизации.

Ваш бесплатный билет
Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Забронировать бесплатный билет
Phoenix Contact на SPS

Это также может быть интересно