ПО для программирования SPS

ПО для программирования SPS

Воспользуйтесь нашим удобным и мощным программным обеспечением для программирования SPS, чтобы эффективно организовать процессы автоматизации. От драйверов OPC до гибких программных платформ для решения комплексных инженерных задач – у нас вы найдете идеальное решение.Благодаря PLCnext Technology мы предлагаем перспективную платформу, обеспечивающую бесшовную интеграцию и максимальную гибкость для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов.

Go to Product Detail Page for item 2988463
AX OPC SERVER CPY - ПО для драйверов и интерфейсов
AX OPC SERVER CPY - ПО для драйверов и интерфейсов
2988463

Лицензия AX OPC SERVER позволяет устанавливать и параллельно использовать AX OPC SERVER на нескольких рабочих местах. При этом речь идет о лицензии на рабочее место. Дополнительно требуется полная лицензия на рабочее место.

Go to Product Detail Page for item 2985275
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования
2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Экран с частью программного обеспечения PLCnext Engineer

Инжиниринговое программное обеспечение для автоматизации PLCnext Engineer

PLCnext Engineer объединяет классическое программирование ПЛК, современную разработку программного обеспечения и функции помощи на основе искусственного интеллекта в единой открытой среде разработки для промышленной автоматизации. Так вы сможете более эффективно разрабатывать, тестировать и оптимизировать решения по автоматизации — от первоначальной идеи проекта до ввода в эксплуатацию. PLCnext Engineer объединяет в одном программном обеспечении все основные функции для разработки приложений на платформе PLCnext Control:

• Программирование в соответствии с МЭК 61131-3
• Визуализация
• Конфигурирование
• Диагностика

Благодаря открытой архитектуре PLCnext Technology можно гибко сочетать традиционное программирование ПЛК, языки высокого уровня, современную разработку программного обеспечения и функции на основе искусственного интеллекта. Таким образом, специалисты в области автоматизации и ИТ работают над приложением параллельно, используя свои любимые инструменты и языки программирования. При этом устраняются ограничения, присущие проприетарным средам разработки. Это упрощает процессы разработки, улучшает взаимодействие между представителями различных дисциплин и сокращает время вывода новых приложений на рынок.

ИИ-поддержка для повышения эффективности инжиниринга

Встроенный генеративный ИИ помогает разработчикам быстрее решать задачи, эффективнее использовать знания и ускорять процессы разработки. Она предоставляет информацию с учетом контекста, помогает в создании и оптимизации приложений, а также упрощает работу с существующим программным кодом, конфигурированием и документацией. Благодаря этому можно быстрее внедрять новые приложения, а также эффективно расширять и оптимизировать существующие решения в области автоматизации.

В частности, при работе со сложными приложениями ИИ помогает быстрее получать доступ к имеющимся знаниям о проектах и приложениях, сокращать время на освоение и облегчать повседневную работу инженерных команд. При этом пользователь в любой момент сохраняет контроль: предложения отображаются прозрачно, а изменения вступают в силу только после подтверждения. Таким образом, инженерные команды получают больше времени для инноваций, сокращают циклы разработки и ускоряют внедрение новых решений в области автоматизации.

Ваш бесплатный билет
Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Забронировать бесплатный билет
Phoenix Contact на SPS

Это также может быть интересно