Matlab Simulink® - это программная среда от The MathWorks Inc., которая используется для графического моделирования, симуляции, разработки и реализации динамических систем и алгоритмов управления. В сочетании с технологией PLCnext технология Simulink позволяет инженерам создавать сложную логику автоматизации без необходимости программирования обычных ПЛК. С помощью PLCnext Target для Simulink модели могут быть преобразованы непосредственно в функциональные блоки, соответствующие стандарту IEC-61131-3, или программы PLCnext Engineer и выполнены на PLCnext Control. Эта бесшовная интеграция устраняет разрыв между разработкой на основе моделей и промышленной автоматизацией. Это оптимизирует разработку, уменьшает количество ошибок и сокращает время выхода на рынок.
Контроллер; применение: Virtual Control; Тип программного обеспечения: Локальная установка; Сетевая лицензия; Основные функции: Виртуальное управление, VPLCNEXT CONTROL - это мощный виртуальный контроллер с поддержкой реального времени, основанный на PLCnext Technology.
Он предоставляется в виде контейнера, совместимого с OCI (Open Container Initiative), и может гибко инстанцироваться.