PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology – это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого аппаратного обеспечения, модульного инжинирингового программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения.

Go to Product Detail Page for item 1020304
AXC F IL ADAPT - Модуль расширения SPS
AXC F IL ADAPT - Модуль расширения SPS
1020304

PLCnext Control Extension, Модуль расширения SPS, Выравнивание по правой стороне, Адаптерная клемма, Модуль расширения; интерфейс: Локальная шина INTERBUS-Master (ведущ.): 1; Количество данных процесса: 4096 бит; cтепень защиты: IP20; Комплект поставки: в комплекте с цокольным модулем шины и штекером Inline; Поддерживаемый контроллер: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1046008
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования
1046008

Инжиниринговая программная платформа для контроллеров автоматизированных систем Phoenix Contact. PLCnext Engineer соответствует требованиям МЭК 61131-3 и доступно в разделе загрузок для бесплатного скачивания. Набор функций можно расширить при помощи дополнительных платных приложений. Для этого необходимо открыть конфигуратор лицензии нажатием на кнопку «Сконфигурировать».

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - Модуль расширения SPS
AXC F XT ETH 1TX - Модуль расширения SPS
2403115

PLCnext Control Extension, Модуль расширения SPS, Левосторонняя установка, Интерфейс Ethernet; интерфейс: Ethernet: 1; Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/с; cтепень защиты: IP20; Комплект поставки: с цокольным модулем и Axioline F штекером; Поддерживаемый контроллер: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1091657
AXC F XT PB - Модуль расширения SPS
AXC F XT PB - Модуль расширения SPS
1091657

PLCnext Control Extension, Модуль расширения SPS, Левосторонняя установка, Ведущее устройство PROFIBUS; интерфейс: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Количество данных процесса: 488 байт; Скорость передачи: 12 Мбит/с; cтепень защиты: IP20; Комплект поставки: с цокольным модулем и Axioline F штекером; Поддерживаемый контроллер: AXC F 2152, AXC F 3152; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - Модуль расширения SPS
AXC F XT EXP - Модуль расширения SPS
1139999

PLCnext Control Extension, Модуль расширения SPS, Левосторонняя установка, Коммутатор PCIe; интерфейс: Коммутатор PCIe V2: 3; Скорость передачи: 4 Гбит/с; cтепень защиты: IP20; Комплект поставки: с цокольным модулем и Axioline F штекером; Поддерживаемый контроллер: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Устройства управления с-мы безопасности
RFC 4072S - Устройства управления с-мы безопасности
1051328

Устройства управления с-мы безопасности (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 ГГц (Стандартный).

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - Устройства управления с-мы безопасности
BPC 9202S - Устройства управления с-мы безопасности
1839159

Устройства управления с-мы безопасности (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 ГГц (Стандартный); Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Логотип PLCnext Technology

PLCnext Technology объединяет мир информационных и операционных технологий Сделайте ваше приложение готовым к IIoT и индустрии 4.0

Цифровизация и глобализация предъявляют новые требования к промышленной автоматизации. Точное проектирование открытой системы автоматизации так же важно, как и гибкое модульное расширение. Наряду со стандартным программированием систем SPS согласно МЭК 61131-3 возможно также параллельное программирование и комбинирование языков программирования C/C++, C# или MATLAB® Simulink® в режиме реального времени с PLCnext Control. Ускорьте разработку Вашего приложения с бесплатной базовой версией PLCnext Engineer. Или воспользуйтесь привычной для Вас средой программирования. Выбор за Вами.
Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, Вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Полученные в результате приложения-решения, программные модули, системы исполнения и расширения функций в наличии в магазине PLCnext Store и позволяют сэкономить огромное количество времени и денег при создании приложений. Так PLCnext Technology представляет собой оптимальную экосистему для соответствия требованиям современной автоматизации.

PLCnext Control

Поддержка работы в реальном времени и возможность комбинирования МЭК 61131-3 и языков программирования высокого уровня PLCnext Control

PLCnext Control – это аппаратное обеспечение для экосистемы PLCnext Technology. Открытая платформа позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. SPS на базе ядра Linux характеризуются возможностями реального времени, как для стандарта МЭК 61131-3, так и для языков программирования высокого уровня, таких как C/C++ и Matlab® Simulink®. Запатентованная обработка задач позволяет использовать любую комбинацию кода МЭК 61131-3, языков программирования высокого уровня и инструментов на основе моделей в одной задаче.
Подключайтесь напрямую к Proficloud.io или любому другому облаку и интегрируйте отдельные облачные сервисы. Для оптимизации процессов воспользуйтесь данными Вашей установки. Таким образом, Вы повышаете качество своей продукции, снижаете затраты и избавляетесь от необходимости вмешиваться в работу действующих предприятий. Ваши данные находятся под оптимальной защитой: PLCnext Control сертифицирован TÜV в соответствии с МЭК 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile и МЭК 62443-4-2, а контроллеры AXC F 2152 и AXC F 3152 также получили сертификаты МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3 от DNV.
PLCnext Control предлагает масштабируемые контроллеры со степенью защиты IP20. От модульных контроллеров для базовых приложений до высокопроизводительных контроллеров с централизованным управлением и пограничных устройств на базе ПК - в этой серии изделий всегда найдется подходящее решение для Вашего проекта. Модульные контроллеры дают возможность гибкого построения станции. Выбирайте из широкого спектра устройств ввода-вывода или расширяйте интерфейсы и функциональность контроллера с помощью модулей, подключаемых слева. Если Вы хотите внедрить AI или edge-приложения, наш ассортимент также предлагает специально оптимизированное для этого аппаратное обеспечение. Новые технологии, такие как OPC UA, TSN и 5G, могут быть также интегрированы благодаря открытому ядру Linux. Все это обеспечивает PLCnext Control высокую перспективность.

Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology
Экран с частью программного обеспечения PLCnext Engineer

Ускоренная разработка приложений с использованием предпочтительных инженерных инструментов PLCnext Engineer

Воспользуйтесь возможностью более быстрого ввода в эксплуатацию PLCnext Control!
Комплексное программирование в рамках одного интерфейса обеспечивает огромную экономию времени и средств.
С программной платформой PLCnext Engineer, которую можно гибко и индивидуально расширять с помощью функциональных дополнений, вы получаете бесплатное программное обеспечение для всех инженерных задач для PLCnext Control:

  • Конфигурирование
  • Программирование в соответствии с МЭК 61131-3
  • Визуализация
  • Диагностика

Благодаря объединению всех основных функций для процесса проектирования в одном программном пакете, все планирование проекта может быть реализовано в единой инженерной среде.
Однако гибкий инженерный инструмент – это не только универсальный инструмент для классического программирования, поскольку он объединяет все основные функции для инженерных процессов в одном программном обеспечении. Программное обеспечение также предлагает удобную работу при комбинировании программ на языке высокого уровня и стандартной автоматизации.
Воспользуйтесь привычной для вас средой программирования и извлеките из этого выгоду! С помощью PLCnext Engineer мы предлагаем вам простой способ конфигурирования сетей PROFINET, интеграции программ на языке высокого уровня или моделей MATLAB® Simulink®, а также ввода в эксплуатацию и управления ими на PLCnext Control.
В соответствии с вашими задачами в инженерную платформу могут быть легко интегрированы дополнительные функции, такие как решение по безопасности, средство просмотра MATLAB® Simulink® или генератор визуализации.
Также ускорьте разработку приложений, используя готовые решения и программные модули из магазина PLCnext Store. Адаптируйте программу к вашим индивидуальным потребностям. Модульная архитектура PLCnext Engineer означает, что нет никаких ограничений на то, что вы можете сделать.

Безграничные возможности программирования

Экран с программным обеспечением Matlab Simulink
Экран с программным обеспечением CODESYS
Экран с программным обеспечением Eclipse®
Экран с программным обеспечением Podman
Экран с программным обеспечением Matlab Simulink

Matlab Simulink® - это программная среда от The MathWorks Inc., которая используется для графического моделирования, симуляции, разработки и реализации динамических систем и алгоритмов управления. В сочетании с технологией PLCnext технология Simulink позволяет инженерам создавать сложную логику автоматизации без необходимости программирования обычных ПЛК. С помощью PLCnext Target для Simulink модели могут быть преобразованы непосредственно в функциональные блоки, соответствующие стандарту IEC-61131-3, или программы PLCnext Engineer и выполнены на PLCnext Control. Эта бесшовная интеграция устраняет разрыв между разработкой на основе моделей и промышленной автоматизацией. Это оптимизирует разработку, уменьшает количество ошибок и сокращает время выхода на рынок.

Экран с программным обеспечением CODESYS

CODESYS - это широко используемая, мощная среда разработки, с помощью которой можно гибко и интуитивно понятно реализовывать проекты управления в стандарте IEC 61131-3. Благодаря своей открытой архитектуре, обширным библиотекам и интегрированным средствам визуализации CODESYS также является хорошим дополнением к миру PLCnext Technology. Объедините привычную среду разработки CODESYS с преимуществами и открытостью PLCnext Technology. Повысьте гибкость и производительность приложений CODESYS, используя C++ в режиме реального времени. Подключите любое приложение к миру реального времени CODESYS благодаря бесшовной интеграции глобальных пространств данных (GDS) вашего PLCnext Control с CODESYS.

Экран с программным обеспечением Eclipse®

Инструментальная цепочка PLCnext Technology - это идеальное решение для тех, кто хочет переосмыслить промышленную автоматизацию. Это дает разработчикам свободу использования современных языков высокого уровня, таких как C++ и C#, как для приложений реального, так и нереального времени. Благодаря таким мощным инструментам, как PLCnext Command Line Interface, надстройка для Eclipse® и расширение для Visual Studio®, инструментарий легко интегрируется в существующие среды разработки и обеспечивает бесперебойную работу. Инструментальная цепочка PLCnext Technology, работающая под Windows или Linux, обеспечивает максимальную гибкость и открытость для создания индивидуальных решений по автоматизации. Таким образом, классическое программирование ПЛК превращается в ориентированный на будущее инженерный опыт - открытый, сетевой и безграничный.

Экран с программным обеспечением Podman

Благодаря Podman на PLCnext Control компания Phoenix Contact выводит промышленную автоматизацию на новый уровень - гибкий, контейнерный и перспективный. Являясь легким контейнерным движком, совместимым с Docker, Podman обеспечивает простое развертывание и управление приложениями непосредственно на контроллере - без дополнительных накладных расходов или корневого демона. Начиная с версии прошивки 2023.0, Podman является неотъемлемой частью операционной системы PLCnext Technology и открывает совершенно новые возможности для разработчиков: Будь то Node-RED, связь OPC-UA или отдельные микросервисы - контейнерные приложения могут запускаться, управляться и работать автоматически с помощью всего нескольких команд.

Такая интеграция делает PLCnext Control идеальной платформой для современных модульных решений автоматизации - открытой для инструментов с открытым исходным кодом, безопасной благодаря контейнерам без корней и готовой к требованиям Индустрии 4.0. Выбор Podman в PLCnext Technology означает выбор в пользу максимальной гибкости, простой масштабируемости и ориентированной на будущее архитектуры.

Обмениваться, вдохновляться и сотрудничать.
Join and get involved!

Если вы ищете отзывы, приложения, советы экспертов, круглосуточную поддержку, мероприятия и вебинары, новости о запуске или отраслевые тенденции, вы найдете все это в одном месте.

Станьте частью сообщества
Программист за ноутбуком
Иллюстрация магазина PLCnext Store с представлением бизнес-модели

Экономия времени и средств при разработке приложений PLCnext Store

В связи с развивающейся цифровизацией все большее значение приобретают сложные программные функции в проектах автоматизации. Это требует все более специализированных навыков разработки приложений. Не каждый программист обладает необходимым ноу-хау. Как раз для этого Phoenix Contact разработала рынок цифрового программного обеспечения PLCnext Store.
PLCnext Store предлагает программные приложения (приложения), с помощью которых вы можете напрямую и легко расширить функции PLCnext Control. Это позволяет существенно повысить эффективность ваших процессов разработки. Предлагаемые приложения варьируются от программных библиотек для ускоренного программирования до готовых приложений, которые можно использовать без знания программирования.
Открытость магазина позволяет сторонним разработчикам также предлагать собственные разработки. В PLCnext Store вы приобретете различные приложения для любого случая применения.
Благодаря динамично растущему предложению, разнообразие и возможности применения постоянно увеличиваются. При этом возможности будущего расширения ничем не ограничены.

Вдохновляйтесь - PLCnext Store предлагает инновационные решения и креативные идеи даже для узкоспециализированных требований.

Два человека разговаривают в офисе

Извлеките выгоду из знаний толпы Сообщество пользователей PLCnext

Прогрессирующая цифровизация и глобализация делают новые виды сотрудничества возможными и необходимыми. Сокращение циклов разработки приложений и высокая конкуренция ставят перед вашей компанией новые задачи, с которыми вряд ли можно справиться в одиночку. Поэтому Phoenix Contact делает ставку на эффективное сотрудничество и коллективный разум. Технология PLCnext Technology позволяет множеству разработчиков из разных отраслей работать над одним и тем же проектом. Это приводит к быстрой разработке особенно комплексных приложений. Пользуйтесь программным обеспечением с открытым кодом, например, на GitHub. Благодаря сообществу в коде меньше ошибок и быстрее появляются исправления. Таким образом, Вы повышаете свою инновационную мощь и экономите ресурсы.
Оставайтесь с нами на связи через сайт сообщества PLCnext Community и каналы социальных сетей. В числе первых получайте информацию об обновлениях встроенной программы и новинках изделий. Обменивайтесь информацией с другими пользователями в любое время. Поделитесь своим опытом или задайте вопрос на форуме. В Business Lounge Вы также сможете ознакомиться с последними тенденциями отрасли и уже реализованными примерами использования «Сделано с технологией PLCnext Technology». Если Вы хотите глубже изучить тему экосистемы PLCnext Technology, к Вашим услугам широкий спектр учебных пособий, электронных тренингов и вебинаров.

Станьте частью сообщества PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Партнерство Phoenix Contact, Yaskawa и Festo

Открытая технология встречает сильных партнеров - PLCnext Technology как инновационная платформа

В эпоху сетевой автоматизации подлинное партнерство является ключом к инновациям и прогрессу. PLCnext Technology создает пространство для сотрудничества, которое выходит за рамки стратегических альянсов: открытость, доверие и общие ценности создают основу для перспективных решений. Партнерам выгодны более короткие циклы разработки, эффективная интеграция и активный обмен опытом.
Разработчики, дистрибьюторы, университеты и партнеры магазинов вносят решающий вклад в разнообразие и инновационную силу экосистемы. Благодаря собственным приложениям и решениям в PLCnext Store и PLCnext Community вы можете расширить функциональность экосистемы и создать индивидуальные приложения для различных отраслей. Открытая архитектура PLCnext Technology позволяет легко интегрировать различные технологии и способствует созданию индивидуальных решений для клиентов.
PLCnext Core - лицензируемая операционная система - является еще одним центральным компонентом для совместной работы в экосистеме. Она позволяет создавать гибкие и безопасные решения для управления встроенными системами и служит технологическим партнерам основой для новых поколений устройств. Предоставляя исходный код и доступ к ресурсам сообщества, создается среда, в которой инновации разрабатываются и распространяются совместно. Это делает PLCnext Technology экосистемой для совместной автоматизации и примером для подражания в индустрии 4.0.

Нам необходимо лучше использовать имеющийся потенциал, для более быстрого развития и более инновационной силы.
PLCnext Store создан для того, чтобы использовать коллективный интеллект всей отрасли.

Ульрих Ляйдекер (Ulrich Leidecker) - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Операционный директор и президент направления промышленных устройств управления и автоматизации
Ульрих Ляйдекер (Ulrich Leidecker)

Ульрих Ляйдекер (Ulrich Leidecker)

Преимущества для вас с PLCnext Technology

Иконка сетевого взаимодействия
Печатная плата обмена данными
Мужчина на фоне ночного неба со звездами
Ночное небо со звездами
Программист с ноутбуком
Иконка сетевого взаимодействия

Технология PLCnext Technology позволяет множеству разработчиков разных поколений работать над одной и той же программой управления независимо друг от друга и используя разные языки программирования. Открытость и гибкость PLCnext Technology в сочетании с преимуществами классических технологий для ПЛК наделяют вас уникальной возможностью быстрой разработки сложных решений.

Печатная плата обмена данными

Свободное комбинируйте в «задачах» управляющие программы на различных языках программирования. Находящаяся в процессе получения патента система обработки задач по технологии PLCnext Technology позволяет обрабатывать программные циклы различного происхождения как классический код для ПЛК по МЭК -61131 — что автоматически детерминирует ваши программы на высокоуровневых языках. Платформа обеспечивает стабильный обмен данными и синхронное исполнение программного кода.

Мужчина на фоне ночного неба со звездами

PLCnext Technology позволяет свободно сочетать независимые и по-разному созданные программные компоненты или целые приложения в полном соответствии со своими предпочтениями. Использование открытого ПО и приложений повышает эффективность процессов разработки. При этом возможности будущего расширения ничем не ограничены.

Ночное небо со звездами

PLCnext Technology позволяет интегрировать текущие и будущие интерфейсы и протоколы в систему открытого информационного обмена между высокоуровневыми сетевыми средствами автоматизации. Благодаря прямой связи с облачными сервисами и базами данных вы сможете реализовывать новые бизнес-модели на базе Интернета вещей.

Программист с ноутбуком

Открытый принцип технологии PLCnext Technology позволяет использовать предпочтительный язык программирования: будь то язык стандарта МЭК 61131 или язык программирования высокого уровня. Вы можете создавать свои индивидуальные решения в максимально привычной и удобной для вас рабочей среде: PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse или Visual Studio.

Проекты, реализованные при помощи PLCnext Technology

PLCnext Technology – это намного больше, чем просто большая идея. Уже сегодня в разных отраслях промышленности реализуются различные проекты. Мы контролируем процессы пивоварения с помощью идей нашего сообщества или удаляем сорняки с железнодорожных путей в режиме реального времени. Здесь Вас ждет много открытий.

Для нас очень важно заботиться о безопасности ИТ и всегда оставаться на высоте.

Филипп Айбен (Philipp Eiben) - Kraftwerk Huntorf, Мониторинг процессов
Филипп Айбен (Philipp Eiben)

Филипп Айбен (Philipp Eiben)

Пионер инноваций в области промышленной автоматизации

PLCnext Technology находится на переднем крае промышленной автоматизации и устанавливает новые стандарты в области инноваций и гибкости. Эта перспективная экосистема объединяет в себе самые современные технологии и позволяет компаниям организовать процессы автоматизации более эффективно и безопасно.
Уделяя особое внимание кибербезопасности и функциональной безопасности, PLCnext Technology предлагает надежные решения, отвечающие самым высоким стандартам безопасности. Интеграция периферийных вычислений и управления устройствами и обновлениями обеспечивает бесперебойное и эффективное управление устройствами и обновлениями, что значительно повышает эффективность работы.
Кроме того, использование искусственного интеллекта и виртуального управления открывает совершенно новые возможности в автоматизации. Эти технологии позволяют оптимизировать сложные процессы и максимально увеличить производительность.
Поэтому PLCnext Technology - это не просто инструмент, а стратегический партнер для компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся промышленном ландшафте.