Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Пассивные панели подключения являются удобной альтернативой варианту с подготовкой штекеров RJ45 на месте. Клеммы быстрого монтажа IDC позволяют выполнять подключение без инструмента и снятия изоляции с отдельных жил. Для подключения нужно просто вручную прижать клемму с предварительно вставленными в нее жилами. Учитывайте допустимый диаметр отдельной жилы и допустимый материал изоляции.
PP-RJ-IDC-E
-
Патч-панель
1746805
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT6, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, допуск IECEx и ATEX, допуск для кораблестроения DNV
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Патч-панель |
| MTTF | 105699 лет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт (Пассивный модуль, напряжение питания не требуется) |
| Расчетное напряжение изоляции | 85 В DC (Согласно EN/МЭК 60079-7, приложение H) |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Диапазон частот | 250 МГц |
| Тип подключения | Подключение IDC |
| Указание по типу подключения | CAT6 |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,14 мм² ... 0,34 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,14 мм² ... 0,34 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 22 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 22 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 26 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,6 мм (Клеммы с изоляцией из ПВХ проверены - другие типы изоляционного материала по запросу) |
| Частота подключения проводников одинакового сечения | 10 |
| Среда передачи | Медь |
| Выходное номинальное напряжение | < 57 В DC |
| Выходная мощность, макс. | 60 Вт |
| Максимальный выходной ток | 725 мА (На канал) |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 23,8 мм |
| Высота | 101,3 мм |
| Глубина | 50 мм |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 6,5 мм |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Эксплуатация: 10 Гц — 57 Гц, амплитуда ±3,5 мм, 57 Гц — 150 Гц, 5g |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Эксплуатация: 30 г на 11 мс, три удара в каждом направлении |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Эксплуатация: 10 г на 16 мс, 1000 ударов в каждом направлении |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Разъяснения изготовителя) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC Gc |
| Сертификат | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Сертификат | IBExU25ATEXB001 U |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США | |
| Сертификат | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Канада | |
| Сертификат | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Вибрации | B |
| EMC | B |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN/МЭК 60715. |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1746805 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 64,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 57,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PP-RJ-RJ-F - Патч-панель 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Патч-панель 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Патч-панель 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MICROFOX-SP - Кусачки-бокорезы 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Патч-панель 2901646
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Быстрое подсоединение полевого кабеля
Защита соединительной коробки при помощи фронтальной крышки
Контактирование экрана с разгрузкой натяжения без использования инструмента
Допуск для кораблестроения согласно DNV
Поддержка PoE согласно IEEE 802.3bt, тип 4
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg