UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Крышка
2202036

Корпуса из экструдированного профиля, Защелка-фиксатор, Крышка, ширина: 73 мм, длина профиля (изменяемая): 3 cm ... 100 cm, высота: 63,2 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
Совместимость со многими стандартными разъемами
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек