UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Опорный элемент
2202023

Корпуса из экструдированного профиля, Установка на монтажную рейку, для монтажной рейки для установки под UM-BASIC PROFILE (ширина: 108 мм), Опорный элемент

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
Совместимость со многими стандартными разъемами
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек