HC-EVO-B16-HHFD-PLBK
-
Корпус
1407643
Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B16, крепление двумя защелками, высота 78 мм, без винтового соединения EVO
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Являются ли пластмассовые корпуса штекерных разъемов такими же прочными, как и металлические?
Да, пластмассовые корпуса специально разработаны для промышленного использования и по прочности сопоставимы с металлическими корпусами. Благодаря особо прочному пластмассовому материалу и оптимизированной конструкции пластмассовые корпуса идеально по... Смотреть подробнее
Да, пластмассовые корпуса специально разработаны для промышленного использования и по прочности сопоставимы с металлическими корпусами. Благодаря особо прочному пластмассовому материалу и оптимизированной конструкции пластмассовые корпуса идеально подходят для суровых условий окружающей среды.
Смотреть меньше