PLC-INTERFACE Особенности & инновации Дух новаторства, инновация и увлеченность с 1997 года.

PLC-INTERFACE Lead-Frame в производстве
Реле PLC-INTERFACE шириной 6,2 и 14 мм

Захватывающая история реле, полная новаторского духа, инноваций и страсти

Более 25 лет мы разрабатываем инновационные и технологически передовые реле, формируя рынок промышленных интерфейсных релейных модулей и создавая новый стандарт.

Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. С 1997 года мы предлагаем Вам широкий выбор чрезвычайно компактных штекерных и полупроводниковых реле.

Ассортимент изделий постоянно расширяется и будет увеличиваться дальше. Кроме того, Вы получаете обширные принадлежности и системные кабельные решения для Вашего применения.

Инфографика с пиктограммами функций для реле PLC-INTERFACE

Обзор особенностей изделия

Воспользуйтесь более чем 25 годами опыта, инноваций и ноу-хау: мы хотим максимально облегчить Вам задачу – от выбора изделия до безопасной и надежной эксплуатации в Вашей установке.

  • Варианты реле для любого применения

  • Ex-варианты, а также компетентное консультирование по вопросам Ex и SIL

  • Простота в обращении и большой ассортимент принадлежностей

  • Мировые сертификаты

  • Производственные и инженерные ноу-хау

  • Инновации в области реле с 1997 года

  • Clipx ENGINEER для простой конструкции шкафа управления

  • Цифровые данные о продукте для удобства использования

PLC-INTERFACE - разнообразие с системой

Интерактивная карта изображений: PLC-INTERFACE: обзор продукции с принадлежностями
Технология Lead-Frame
Технология Lead-Frame, реализованная в реле серии PLC-INTERFACE, создает прочный фундамент для надежной коммутации, разделения и усиления сигналов: штампованные компоненты обеспечивают повышенную вибростойкость. Оптимизированное терморегулирование продлевает срок службы электронных компонентов. Мы реализуем устойчивое развитие с помощью легко отделяемых материалов и штекерных реле.
Технология Lead-Frame
Адаптер VARIOFACE PLC V8
Адаптер системной кабельной разводки обеспечивает быстрое, простое и безошибочное подключение релейных модулей к контроллеру.
Адаптер VARIOFACE PLC V8
Разнообразные принадлежности
Штекерные перемычки с цветной маркировкой и изоляцией позволяют сократить время электромонтажа релейных модулей PLC на 70 %. Адаптер предохранителя шириной 6,2 мм обеспечивает канальную защиту, не требуя дополнительного места на DIN-рейке.
Разнообразные принадлежности
Программируемая система логических реле PLC logic
Коммутация и управление сигналами ввода/вывода с помощью очень компактной и гибкой системы. Вы можете комбинировать логический модуль с соответствующими релейными и аналоговыми модулями по своему усмотрению. Модульная конструкция обеспечивает широкий спектр возможностей применения.
Программируемая система логических реле PLC logic
PLC logic – программирование и конфигурирование
Простая настройка параметров и гибкий мониторинг через приложение с помощью соответствующего адаптера Bluetooth. Интуитивно управляемое программное обеспечение LOGIC+ для быстрой реализации Ваших проектов. Интегрируйте PLC logic в системы управления более высокого уровня через RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – программирование и конфигурирование
Варианты для любого применения
Электромеханические, полупроводниковые реле, гибридные реле, принудительно направляемые контакты, реле для применения в зоне 2 (Ex), многофункциональные реле времени, аналоговые модули ввода/вывода, преобразователи температуры Pt 100/Pt 1000, реле для двигателей постоянного тока, ручное управление
Варианты для любого применения

Коммутационные устройства для сбалансированного будущего