PLC-INTERFACE

Реле для сбалансированного будущего – взгляд за кулисы.
Обзор производства реле PLC Interface
Взгляд внутрь реле PLC-INTERFACE с технологией свинцовой рамы

Внутреннее устройство реле PLC-INTERFACE со свинцовой рамой

Надежное переключение сигналов в узком пространстве ​

Релейные системы Phoenix Contact образуют высокопроизводительный и надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. Технология свинцовой рамы, реализованная в реле серии PLC-INTERFACE, создает прочный фундамент для надежной коммутации, разделения и усиления сигналов. Также используются электромеханические и полупроводниковые реле – такая комбинация каждый день доказывает свою эффективность в миллионах циклах коммутации в различных приложениях и релейных схемах.

Качество стоит на первом месте в компании Phoenix Contact, поэтому даже мелкие детали имеют для нас огромное значение. Имея собственное производство пластмассовых и металлических деталей, мы производим компоненты, составляющие основу высококачественных комплектующих. 100 % изделий проходят проверку. Наш ноу-хау и наша собственная компетентность продолжают развиваться, чтобы в отделах проектирования и разработки постоянно разрабатывались инновационные продукты.

PLC-INTERFACE - разнообразие с системой

Интерактивная карта изображений: PLC-INTERFACE: обзор продукции с принадлежностями
Технология Lead-Frame
Технология Lead-Frame, реализованная в реле серии PLC-INTERFACE, создает прочный фундамент для надежной коммутации, разделения и усиления сигналов: штампованные компоненты обеспечивают повышенную вибростойкость. Оптимизированное терморегулирование продлевает срок службы электронных компонентов. Мы реализуем устойчивое развитие с помощью легко отделяемых материалов и штекерных реле.
Технология Lead-Frame
Адаптер VARIOFACE PLC V8
Адаптер системной кабельной разводки обеспечивает быстрое, простое и безошибочное подключение релейных модулей к контроллеру.
Адаптер VARIOFACE PLC V8
Разнообразные принадлежности
Штекерные перемычки с цветной маркировкой и изоляцией позволяют сократить время электромонтажа релейных модулей PLC на 70 %. Адаптер предохранителя шириной 6,2 мм обеспечивает канальную защиту, не требуя дополнительного места на DIN-рейке.
Разнообразные принадлежности
Программируемая система логических реле PLC logic
Коммутация и управление сигналами ввода/вывода с помощью очень компактной и гибкой системы. Вы можете комбинировать логический модуль с соответствующими релейными и аналоговыми модулями по своему усмотрению. Модульная конструкция обеспечивает широкий спектр возможностей применения.
Программируемая система логических реле PLC logic
PLC logic – программирование и конфигурирование
Простая настройка параметров и гибкий мониторинг через приложение с помощью соответствующего адаптера Bluetooth. Интуитивно управляемое программное обеспечение LOGIC+ для быстрой реализации Ваших проектов. Интегрируйте PLC logic в системы управления более высокого уровня через RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – программирование и конфигурирование
Варианты для любого применения
Электромеханические, полупроводниковые реле, гибридные реле, принудительно направляемые контакты, реле для применения в зоне 2 (Ex), многофункциональные реле времени, аналоговые модули ввода/вывода, преобразователи температуры Pt 100/Pt 1000, реле для двигателей постоянного тока, ручное управление
Варианты для любого применения

Страсть, инновации и новаторский дух стали вехой в релейной технологии в 1997 году: технология свинцовых рамок впервые была интегрирована в релейные модули шириной 6,2 мм от Phoenix Contact. До сегодняшнего дня это событие считается уникальным на рынке.

Карстен Тёрнер (Carsten Thörner) - Phoenix Contact, Вице-президент (компоненты интерфейса)
Карстен Тёрнер, вице-президент подразделения Компоненты интерфейса в Phoenix Contact

Коммутационные устройства для сбалансированного будущего

Секторы AES: энергетика, промышленность, инфраструктура, мобильность и PLC-INTERFACE

Новатор в области All Electric Society Релейные модули для сбалансированного будущего

Загляните вместе с нами за кулисы полностью автоматизированного производства. Почувствуйте дух новаторства и инноваций с новой стороны. Присоединяйтесь к нам, чтобы ознакомиться с глобальными приложениями и заглянуть в будущее. PLC-INTERFACE поддерживает будущие технологии во всех сферах All Electric Society: Power-to-X, объединение секторов, возобновляемые источники энергии, промышленная автоматизация, инфраструктура и автоматизация зданий. Разумеется, всегда под знаком устойчивого развития.

В картине будущего All Electric Society комплексная инфраструктура обеспечивает необходимую транспортировку и обмен энергией, сигналами и данными во всех сферах жизни и работы. Надежность коммутационных операций необходима для безопасной и бесперебойной работы электрифицированных машин и установок в этой межотраслевой общей системе.

Инфографика Реле PLC-INTERFACE

Все о PLC-INTERFACE

Движущие силы инноваций и особенности
Мы – ваш надежный партнер и двигатель инноваций, обладающий ноу-хау в области инжиниринга: широкий ассортимент принадлежностей и продуманные функции для любых приложений.

Технология
Используя наши релейные модули, Вы выбираете инновационную технологию, предлагающую широкий спектр стандартных и электронных вариантов, а также компактную и простую кабельную разводку без инструмента.

Приложения
Используя PLC-INTERFACE, Вы можете быть уверены в том, что все законодательные и технические требования безопасно реализованы при помощи инновационной технологии.

Устойчивое развитие
Устойчивое развитие является важнейшим компонентом всего жизненного цикла реле PLC-INTERFACE. Уменьшение объема упаковки, сменные реле, прозрачность экологического следа CO₂ и просто разделяемые материалы для оптимальной переработки.

Готовность к будущему
Мы являемся вашим новатором в таких важных вопросах будущего, как цифровизация, CO₂-нейтральная энергетика и Power-to-X, с помощью электрификации во всех секторах и отраслях.