Класс защиты IP указывает на степень защиты устройства от проникновения пыли и воды. Первая цифра указывает на пылезащищенность, а вторая - на водонепроницаемость. Стандарт IP67 означает, что изделие полностью защищено от пыли и может быть погружено в пресную воду на глубину до 1 метра на 30 минут без повреждения.
Коммутаторы IP67 Откройте для себя прочные и надежные коммутаторы IP67 от Phoenix Contact. Для подключения единиц сети напрямую в полевых условиях предлагаются как управляемые коммутаторы IP67, так и неуправляемые коммутаторы IP67. Благодаря высокой степени защиты IP65/66/67 и устойчивости к высоким температурам прочные переключатели обеспечивают высокий уровень надежности даже в сложных условиях эксплуатации.
Модели 1605 и 1705 являются одними из самых узких выключателей IP67 с шириной всего 30 мм.
Компактность, прочность и практически любые области применения
Переключатели IP67 от Phoenix Contact отличаются особенно высокой гибкостью в выборе места монтажа: на металлическом профиле непосредственно на машине или на стене. Благодаря креплению двумя винтами M6 коммутаторы можно устанавливать, например, напрямую на конструкционные профили машин. Это избавляет от необходимости в трудоемком изготовлении и закреплении монтажных панелей.
Благодаря широкому диапазону температур от -40 до +70/+75 °C прочные коммутаторы можно использовать и в неблагоприятных условиях окружающей среды. Неуправляемые коммутаторы 1605 и 1705 имеют очень малую ширину - всего 30 мм.
Инновационная система быстрой фиксации M12 PUSH-PULL и классический винтовой зажим M12 сочетаются в одном порте
Гибкие технологии подключения M12
Универсальные разъемы M12 коммутаторов IP67 допускают использование как классических штекерных соединителей M12 с винтовым зажимом, так и инновационной системы быстрой фиксации M12 push-pull Phoenix Contact. Таким образом коммутаторы можно интегрировать в существующие приложения, в которых уже имеются кабели M12, или в новые приложения, в которых реализуются такие преимущества системы быстрой фиксации M12 push-pull, как удобство и скорость монтажа. Система фиксации без инструмента предлагает значительные преимущества в процессе установки в ограниченном пространстве или когда сложно обнаружить ответную часть разъема.
Кодирование разъемов M12 соответствует общепринятым стандартам. Имеются порты Ethernet с кодированием D (Fast Ethernet) или кодированием X (гигабитный), подача электропитания с кодированием A или L (варианты PROFINET).
Простая реализация электропитания благодаря концепции с резервированием power input/power output
Эффективное электропитание благодаря минимальному объему кабельной разводки
Концепция с резервированием power input/power output обеспечивает высокоэффективное электропитание нескольких коммутаторов или станций ввода-вывода с минимальным объемом кабельной разводки. Дополнительное расширение сетей можно также реализовать без проблем.
Неуправляемые коммутаторы 1600 и 1700 с классом защиты IP67
Неуправляемые коммутаторы IP67 серии 1600 и 1700 позволяют соединять до восьми сетевых единиц Ethernet напрямую в поле. Исполнение plug & play упрощает процесс установки, исключая необходимость в конфигурировании. Компактная и прочная конструкция позволяет использовать коммутаторы IP67 серии 1600 и 1700 также в таких мобильных приложениях, как роботизированные инструменты, транспортные системы или автомобильные приложения. Широкий диапазон входного напряжения позволяет использовать его в автомобилях с системами электрооборудования постоянного тока 12, 24 или 48 В. Благодаря низкому потребляемому току коммутаторы также хорошо подходят для работы от батарей.
FL SWITCH 1701-7POE оптимизирован для применения в системах технического зрения
Оптимизирован для промышленной обработки изображений
Применение машинного зрения на производстве без шкафов управления экономит место и упрощает интеграцию в существующие концепции систем. Несколько камер и связанных с ними систем светодиодного освещения подключаются напрямую к гигабитной сети Ethernet в полевых условиях.
Неуправляемый коммутатор IP67 FL SWITCH 1701-7POE обеспечивает децентрализованное подключение камер и полевых устройств по технологии Power over Ethernet (PoE) и оптимизирован для промышленных приложений обработки изображений. Он оснащен семью портами Power over Ethernet и одним портом Uplink с гигабитной пропускной способностью. Благодаря внутреннему буферному накопителю коммутатор может обрабатывать большой объем данных с нескольких камер высокого разрешения, а также высокую нагрузку данными. Также обрабатываются кадры Jumbo. Устройство подключается к стандартному напряжению питания 24 B DC - специальные блоки питания Power over Ethernet не требуются.
FL SWITCH 1600 и 1700 с первого взгляда
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ FL 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| Скорость передачи | 10 / 100 Мбит/с (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1000 Мбит/с (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 Мбит/с | 10 / 100 / 1000 Мбит/с | 10 / 100 / 1000 Мбит/с |
| Электропитание | 9 B DC ... 32 B DC | от 9 до 57 В DC | от 9 до 57 В DC | от 18,7 до 30,5 В DC |
| Диапазон температуры | –40 °C ... +70 °C | –40 °C ... +75 °C | –40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
| Степень защиты | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| Особенности | Quality of Service (QoS), фильтр PTCP для PROFINET | Quality of Service (QoS), приоритизация протоколов | Quality of Service (QoS), приоритизация протоколов | Power over Ethernet, Quality of Service (QoS), приоритизация протоколов, большая память протоколов |
| Допуски | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
| Power over Ethernet | Нет | Нет | Нет | 7 портов Power over Ethernet, 150 Вт |
| Переадресация напряжения | ||||
| К списку изделий | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
Управляемые коммутаторы IP67 2600 и 2700
Управляемые коммутаторы 2600 и 2700 позволяют создавать децентрализованные сети Ethernet благодаря высокой степени защиты IP65/66/67, надежной технологии подключения M12 и большому объему функций. Выполните интеграцию в сеть распределенных датчиков, исполнительных элементов, камер или станций ввода-вывода непосредственно в поле, независимо от условий окружающей среды.
Простая настройка конфигурации при помощи кнопки выбора режима и SD-карты
Разнообразные опции конфигурирования при вводе сети в эксплуатацию
Традиционные и распространенные возможности конфигурирования коммутаторов серии изделий FL SWITCH 2000 присутствуют также в вариантах IP67 серии 2600 и 2700. Таким образом коммутаторы можно настроить простым способом при помощи кнопки выбора режима, расположенной на устройстве, или карты microSD. Кроме того, все возможности конфигурирования также доступны посредством Ethernet, например, управление через веб-интерфейс, CLI, SNMP и устройство PROFINET.
Обзор FL SWITCH 2600 и 2700
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 и 2700 | |
| Скорость передачи | 10 / 100 Мбит/с (FL SWITCH 2600) или 10 / 100 / 1000 Мбит/с (FL SWITCH 2700) |
| Jumbo-кадры | Только в вариантах FL SWITCH 2700 |
| Контакт для передачи аварийного сигнала | Нет |
| Диапазон температуры | от -40 до +70 °C |
| Электропитание | от 9 до 57 В DC |
| Функции фильтрации | Quality of Service, класс обслуживания, DiffServ / DSCP, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping |
| Резервирование | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев, расширенное кольцевое резервирование 15 мс |
| Функции управления | Управление пользователями на основе ролей, управление через веб-интерфейс, ACD, DHCP-сервер, CLI |
| Функции диагностики | LLDP, конфигурирование портов, статистика и использование, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-ловушки, syslog |
| Синхронизация времени | Простой Network Time Protocol (SNTP) |
| Безопасность | Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) |
| Протоколы автоматизации | PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации |
| К списку продукции |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Коммутаторы Ethernet соединяют различные единицы в сетях на базе Ethernet. Следует различать два типа коммутаторов Ethernet: неуправляемые коммутаторы и управляемые коммутаторы. В отличие от неуправляемых коммутаторов, управляемые коммутаторы настраиваются и предлагают множество вариантов конфигурации и диагностики устройства. А неуправляемые коммутаторы не подлежат настройке, поэтому они обычно дешевле и могут использоваться без опыта работы с сетевыми технологиями.
- Степень защиты IP65 означает, что изделие полностью защищено от пыли и от струй воды под любым углом.
- Степень защиты IP66 означает, что изделие полностью защищено от пыли и от сильных струй воды под любым углом.
- Степень защиты IP67 означает, что изделие полностью защищено от пыли и может выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут без повреждений.
- Степень защиты IP68 означает, что изделие полностью защищено от пыли и может выдерживать постоянное погружение на глубину более 1 метра без повреждений. Точная глубина и продолжительность определяются производителем.
- Степень защиты IP69K означает, что изделие полностью пыленепроницаемо, а также может выдерживать струи воды под высоким давлением и с высокой температурой. Это особенно актуально в областях с интенсивными процессами очистки, например, в пищевой или фармацевтической промышленности.