Factoryline WLAN EPA Для простой и быстрой адаптации устройств к работе в беспроводной сети.

Применение модуля WLAN EPA

Адаптер порта Ethernet FL WLAN представляет собой промышленный адаптер WLAN для экономичного подключения устройств с поддержкой Ethernet к сети WLAN. В компактном и прочном корпусе адаптера порта Ethernet объединены модуль радиосвязи и антенна. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к автоматизированному устройству Ethernet-кабелем M12. Это дает возможность максимально простой интеграции в существующие системы.

Factoryline EPA

Простая установка на оборудовании

Простой и быстрый монтаж

Адаптер порта Ethernet – это простое решение для быстрой адаптации отдельных промышленных устройств автоматизации с интерфейсом Ethernet к работе в сети WLAN. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к устройству автоматизации кабелем Ethernet M12.

Преимущества для Вас:

  • Компактный модуль IP65 со встроенной антенной
  • Разъемы M12 для Ethernet и питания
  • Простой монтаж на оборудовании
Кнопка «Mode» на WLAN EPA

Удобная настройка кнопкой «Mode»

Простая и быстрая наладка путем автоматического конфигурирования

Кнопка «Mode» позволяет быстро и просто настраивать соединения «точка-точка» или малые сети без необходимости их конфигурирования. В качестве альтернативы можно воспользоваться удобной функцией конфигурирования в веб-браузере.

FL EPA 2

Простое конфигурирование и управление модулями FL EPA 2

Расширенные возможности настройки посредством AT-команд

Модуль WLAN EPA предусматривает возможность автоматизированного конфигурирования контроллером или управления в процессе работы посредством простых AT-команд. Данный интерфейс можно использовать и для диагностики беспроводных соединений.

Типичные сферы применения WLAN EPA

Транспортная система в интралогистике
Интеграция мобильных систем в существующие сети WLAN
Замена кабелю при сквозных соединениях
Передача данных с помощью радиомоста WLAN двух модулей EPA
Машины и части установок в производственной сети
Интеграция частей машин и установок в производственную сеть
Вращающаяся машина с рулоном бумаги
Реализация связи с вращающимися машинными системами

Краткий обзор FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Характеристики
Стандарты WLAN IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Диапазоны частоты и каналы (*зависит от страны) 2,4 ГГц: канал 1-11 | 5 ГГц: канал 36-140 (клиент) | 5 ГГц: канал 36-48 (точка доступа) 2,4 ГГц: канал 1-11 | 5 ГГц: канал 36-140 (клиент) | 5 ГГц: канал 36-48 (точка доступа)
Макс. скорость передачи данных (брутто) 54 Мбит/с 54 Мбит/с
Макс. пропускная способность (нетто) < 20 Мбит/с < 20 Мбит/с
Режимы работы Клиент (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (точка доступа Micro) | беспроводной мост Клиент (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (точка доступа Micro) | беспроводной мост
Макс. излучаемая мощность 2,4 ГГц: 17 дБм (с антеннами) | 5 ГГц: 15 дБм (с антеннами) 2,4 ГГц: 17 дБм (с антеннами) | 5 ГГц: 15 дБм (с антеннами)
Количество антенн 1 (внутренняя) 1 (внешняя), разъем RSMA
Степень защиты в смонтированном состоянии IP65 IP65
Температура окружающей среды (эксплуатация) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Электропитание 9–30 В DC, макс. 1,7 Вт 9–30 В DC, макс. 1,7 Вт
Электропитание Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth
К списку продукции К списку продукции

Сравнение других продуктов WLAN

Сравните свойства различных модулей радиосвязи WLAN нашего производства, чтобы просто найти подходящий продукт.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Компактный модуль радиосвязи для подключения внешних антенн

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Решение на базе WLAN для машиностроения

Монтаж На шкафу управления, машине и т.д.: монтаж в одно отверстие
Стандарты WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Максимальная скорость передачи данных (брутто) 300 Мбит/с
Максимальная скорость передачи данных (нетто) >60 Мбит/с
Входящие в комплект антенны Да: две внутренние (5 дБи)
Макс. излучаемая мощность 20 дБм (с антеннами)
ATEX / МЭК Ex Нет
Класс 1, раздел 2 Да: WLAN 1101, 2101
Режимы работы Точка доступа, клиент, ячейка (только WLAN 210x)
Несколько интерфейсов WLAN Да: виртуальная дуальная точка доступа или точка доступа и клиент
Максимальное количество клиентов WLAN на ТД 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Соединения 1 x RJ45
Степень защиты IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Узнать больше Узнать больше